Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
NAKANISHI
Husillos de motor
BM-320
NAKANISHI
Husillos de motor
BM-320
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EE7O5HHSF
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
potencia máx.
MAX__POWER
rpm máx.
MAX__RPM
opciones
OPTIONS
diámetro exterior
OUTER_DIAMETER
precisión del husillo
SPINDLE_ACCURACY
accesorios estándar
STANDARD_ACCESSORIES
tipo
TYPE
peso
WEIGHT
nombre
NAME
1
EE7O5HHSF
140 W
80.000 min-1
Pinza (Grupo CHA) ø0,5-ø4,0 mm La pinza se vende por separado. Longitud del cable del motor 3 m (9261), 5 m (9262), 7 m (9263)
φ20 mm
Dentro de 1 μm
Tuerca de pinza (CHN-A) Llave (8 × 5)・(9 × 11) 1 ud. cada una
Eje motor
230 g
EE7O5HHSF
Show compressed display (1 product)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
NAKANISHI
- BM-320
Número de pedido
EE7O5HHSF
Últimos cambios
20.08.2024 12:26:08
Unidad
Palablras clave
Husillos
motor
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties