Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LUBKXQSM1

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
temperatura ambiente
AMBIENT_TEMPERATURE
grupo de conexión
CONNECTION_GROUP
refrigeración
COOLING
portada
COVER
dimensiones (axbxcxdxe)
DIMENSIONS__AXBXCXDXE_
frecuencia
FREQUENCY
tensión de entrada
INPUT_VOLTAGE
aislamiento
INSULATION
tensión de salida
OUTPUT_VOLTAGE
grado de protección
PROTECTION_DEGREE
valoración
RATING
aumento de temperatura
TEMPERATURE_RISE
1
LUBKXQSM1
45 ºC
YN0
ANAN
Caja metálica RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2)
240x190x250x180x150 mm 6Ø
50/60 Hz
400 V
Clase F - 155ºC
230 V
IP-23 IK-08
2 kVA
Clase F
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoLUBKXQSM1
Últimos cambios08.04.2024 08:49:42
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties