Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B8GQJBOYD

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
temperatura ambiente
AMBIENT_TEMPERATURE
refrigeración
COOLING
dimensiones (axbxcxdxe)
DIMENSIONS__AXBXCXDXE_
frecuencia
FREQUENCY
tensión de entrada
INPUT_VOLTAGE
aislamiento
INSULATION
montaje
MOUNTING
tensión de salida
OUTPUT_VOLTAGE
grado de protección
PROTECTION_DEGREE
valoración
RATING
aumento de temperatura
TEMPERATURE_RISE
tensión de prueba
TEST_VOLTAGE
peso
WEIGHT
bobinados
WINDINGS
1
B8GQJBOYD
45ºC
ANAN
106x123x122x111x74 mm 5Ø
50/60 Hz
230/400/460 V
Clase B - 130ºC
Carril DIN
12/24 V
IP-20
200 VA
Clase B
4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra - 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra - 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra
3,4 kg
Clase HC - 200 ºC
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoB8GQJBOYD
Últimos cambios08.04.2024 08:49:45
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties