Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K79JV8APV

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
descripción
DESCRIPTION
potencia máxima del láser
MAXIMUM_LASER_POWER
período de medición, típico
MEASURING_PERIOD__TYPICAL
longitud de onda
WAVELENGTH
nombre
NAME
1
K79JV8APV
El FocusParameterMonitor (FPM) permite determinar rápidamente los parámetros del haz láser. Los procesos de medición se controlan completamente a partir de los programas de máquina existentes.Medición rápida de haces láserEl FocusParameterMonitor (FPM) es el primer sistema del mercado que permite determinar rápidamente los parámetros del haz láser en la zona de proceso. Sus ventajas Se puede integrar fácilmente en el sistema y, además, la interfaz de bus de campo (PROFINET, PROFIBUS) facilita la conexión a muchos sistemas y redes de control industrial.El FPM se concibió inicialmente para la medición de haces láser en una aplicación especial: pinzas de soldadura láser. Consta de tres componentes principales: la unidad de medición de potencia, la unidad de análisis del haz y la interfaz de bus de campo. Estos componentes están integrados en una carcasa estable de aluminio. Un dispositivo de cierre accionado eléctricamente protege la entrada del haz de la contaminación, al igual que un cristal protector intercambiable que se lava con aire comprimido. Estos controles automatizados constituyen la base de una calidad de proceso fiable.
8 kW
0,3 s (para medición del haz)
1030-1090 nm
K79JV8APV
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoK79JV8APV
Últimos cambios03.07.2024 10:56:26
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties