Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
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
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Radaway
Mamparas de ducha, puertas, mamparas
Almatea
Almatea KDJ
Almatea_KDJ_100L_80R
Radaway
Mamparas de ducha, puertas, mamparas
Almatea
Almatea KDJ
Almatea_KDJ_100L_80R
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31SILY1VN
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
juntas de elastómero
ELASTOMER_SEALS
elegantes detalles cromados
ELEGANT_CHROME_DETAILS
sistema de fijación
FIXING_SYSTEM
vidrio 6 mm
GLASS_6_MM
banda magnética
MAGNETIC_STRIP
mecanismo de subida y bajada
UP_AND_DOWN_MECHANISM
nombre
NAME
1
31SILY1VN
Esta mampara de ducha puede montarse tanto sobre el plato de ducha como directamente sobre el suelo.
garantiza la estanqueidad del habitáculo.
Sistema de fijación mural con perfiles que permiten nivelar la curvatura de la pared.
Vidrio de seguridad, templado con espesor de 6 mm, compatible con la norma PNEN 121501.
resistente a los cambios de temperatura y humedad.
Evita que se dañe la junta y garantiza un funcionamiento silencioso y sin problemas.
31SILY1VN
Show compressed display (1 product)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
Radaway
- Almatea_KDJ_100L_80R
Número de pedido
31SILY1VN
Últimos cambios
23.12.2024 11:04:02
Unidad
Palablras clave
Almatea
KDJ
Mamparas
ducha
puertas
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties