Esta mampara de ducha puede montarse tanto sobre el plato de ducha como directamente sobre el suelo.
garantiza la estanqueidad del habitáculo.
Innovador sistema de fijación mural mediante bisagras oscilantes con posibilidad de nivelar la curvatura de la pared.
Las bisagras están enrasadas con el cristal: una superficie plana facilita la limpieza de la mampara.
Vidrio de seguridad, templado con espesor de 8 mm, compatible con la norma PNEN 121501.
resistente a los cambios de temperatura y humedad.
Todos los componentes necesarios para el montaje de la mampara de ducha se incluyen de serie en el producto, siempre que se trate de una mampara con o sin umbral. Todas las instrucciones necesarias se encuentran en el manual de montaje.
Evita que se dañe la junta y garantiza un funcionamiento silencioso y sin problemas.