ML8UGQCGM

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
juntas de elastómero
ELASTOMER_SEALS
elegantes detalles cromados
ELEGANT_CHROME_DETAILS
sistema de fijación
FIXING_SYSTEM
enrasado
FLUSH_FITTING
vidrio 8 mm
GLASS_8_MM
banda magnética
MAGNETIC_STRIP
montaje sin plato de ducha
MONTAGE_WITHOUT_A_SHOWER_TRAY
mecanismo de subida y bajada
UP_AND_DOWN_MECHANISM
1
ML8UGQCGM
Esta mampara de ducha puede montarse tanto sobre el plato de ducha como directamente sobre el suelo.
garantiza la estanqueidad del habitáculo.
Innovador sistema de montaje en pared mediante bisagras giratorias (puerta) y escuadras (pared fija). Posibilidad de montar soportes en dos opciones con perfil de sellado (permite nivelar la curvatura de la pared) o sin utilizar perfil (para paredes perfectamente rectas).
Los soportes y las bisagras están enrasados con el cristal: una superficie plana facilita el proceso de mantener limpia la mampara de ducha.
Vidrio de seguridad, templado con espesor de 8 mm, compatible con la norma PNEN 121501.
resistente a los cambios de temperatura y humedad.
Todos los componentes necesarios para el montaje de la mampara de ducha se incluyen de serie en el producto, siempre que se trate de una mampara con o sin umbral. Todas las instrucciones necesarias se encuentran en el manual de montaje.
Evita que se dañe la junta y garantiza un funcionamiento silencioso y sin problemas.
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoML8UGQCGM
Últimos cambios23.12.2024 11:04:03
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties