UNTHLX9LQ

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
juntas de elastómero
ELASTOMER_SEALS
elegantes detalles cromados
ELEGANT_CHROME_DETAILS
sistema de fijación
FIXING_SYSTEM
enrasado
FLUSH_FITTING
vidrio 8 mm
GLASS_8_MM
banda magnética
MAGNETIC_STRIP
montaje sin plato de ducha
MONTAGE_WITHOUT_A_SHOWER_TRAY
mecanismo de subida y bajada
UP_AND_DOWN_MECHANISM
1
UNTHLX9LQ
Esta mampara de ducha puede montarse tanto sobre el plato de ducha como directamente sobre el suelo.
garantiza la estanqueidad del habitáculo.
Innovador sistema de fijación mural mediante bisagras oscilantes con posibilidad de nivelar la curvatura de la pared.
Las bisagras están enrasadas con el cristal: una superficie plana facilita la limpieza de la mampara.
Vidrio de seguridad, templado con espesor de 8 mm, compatible con la norma PNEN 121501.
resistente a los cambios de temperatura y humedad.
Todos los componentes necesarios para el montaje de la mampara de ducha se incluyen de serie en el producto, siempre que se trate de una mampara con o sin umbral. Todas las instrucciones necesarias se encuentran en el manual de montaje.
Evita que se dañe la junta y garantiza un funcionamiento silencioso y sin problemas.
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoUNTHLX9LQ
Últimos cambios23.12.2024 11:04:03
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties