YR6MIUTPO

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
juntas de elastómero
ELASTOMER_SEALS
elegantes detalles cromados
ELEGANT_CHROME_DETAILS
sistema de fijación
FIXING_SYSTEM
vidrio 8 mm
GLASS_8_MM
banda magnética
MAGNETIC_STRIP
montaje sin plato de ducha
MONTAGE_WITHOUT_A_SHOWER_TRAY
deslizador
SLIDER
puerta basculante
TILTING_DOOR
1
YR6MIUTPO
Esta mampara de ducha puede montarse tanto sobre el plato de ducha como directamente sobre el suelo.
garantiza la estanqueidad del habitáculo.
Sistema de fijación mural con perfiles que permiten nivelar la curvatura de la pared.
Vidrio de seguridad, templado con espesor de 8 mm, compatible con la norma PNEN 121501.
resistente a los cambios de temperatura y humedad.
Todos los componentes necesarios para el montaje de la mampara de ducha se incluyen de serie en el producto, siempre que se trate de una mampara con o sin umbral. Todas las instrucciones necesarias se encuentran en el manual de montaje.
Un deslizador sutil garantiza la apertura silenciosa de la puerta.
Es posible desbloquear e inclinar la puerta para limpiar la cabina.
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoYR6MIUTPO
Últimos cambios23.12.2024 11:04:04
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties