Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TUWDAIN35

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
juntas de elastómero
ELASTOMER_SEALS
elegantes detalles cromados
ELEGANT_CHROME_DETAILS
sistema de fijación
FIXING_SYSTEM
vidrio 6 mm
GLASS_6_MM
Mecanismo invisible de desplazamiento y regulación de la puerta.
INVISIBLE_MOVEMENT_MECHANISM_OF_SHIFT_AND_REGULATION_OF_THE_DOOR_
banda magnética
MAGNETIC_STRIP
deslizador
SLIDER
1
TUWDAIN35
Todos los componentes necesarios para el montaje de la mampara de ducha se incluyen de serie en el producto, siempre que se trate de una mampara con o sin umbral. Todas las instrucciones necesarias se encuentran en el manual de montaje.
resistente a los cambios de temperatura y humedad.
Sistema de fijación mural con perfiles que permiten nivelar la curvatura de la pared.
Vidrio de seguridad, templado con espesor de 6 mm, compatible con la norma PNEN 121501.
garantiza la estanqueidad del habitáculo.
Esta mampara de ducha puede montarse tanto sobre el plato de ducha como directamente sobre el suelo.
Un deslizador sutil garantiza la apertura silenciosa de la puerta.
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoTUWDAIN35
Últimos cambios23.12.2024 11:04:04
Unidad