Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4265166_Isar MODH1-E-2-CH3-LE-1004-DE

Expand Table
ES
1/5
Produktabbildung
PRODUKTABBILDUNG
Número de artículo
ARTICLE_ID
Código de tipo
ARTICLE_NAME
Fabricante
MANUFACTURER_NAME
Level Of Detail
LOD
Texto corto
DESCRIPTION_SHORT
Texto tierno
DESCRIPTION_LONG
Conexión 1
PUMPEF000321
Conexión 2
PUMPEF000322
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
PUMPB1
Diámetro exterior de la brida
PUMPD1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
4265156
Isar MODH1-E-2-CH3-LE-205-DE
WILO SE
350
Grupo de presión que incluye 2 o 3 bombas centrífugas de alta presión, de acero inoxidable, de aspiración normal y conectadas en paralelo
Grupos de presión compactos de conformidad con las normas DIN 1988 y DIN EN 806, para conexión directa o indirecta. Compuestos por bombas centrífugas horizontales de alta presión de aspiración normal y conectadas en paralelo, fabricadas en acero inoxidable. Montados en bancada común y listos para la conexión con tubería de acero inoxidable, incluido el control integrado mediante el convertidor de frecuencia con todos los dispositivos de medición y ajuste necesarios. Para el abastecimiento de agua y el aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas y edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales y sistemas industriales. Para la impulsión de agua potable, agua de proceso, agua de refrigeración u otras aguas para uso industrial que no sean agresivas química ni mecánicamente para los materiales utilizados, y que no contengan componentes abrasivos ni de fibra larga. Características especiales/ventajas del producto *Elevada seguridad de funcionamiento mediante instalación con 2 o 3 bombas Medana CH3-LE multietapas horizontales, reguladas por frecuencia, con conjunto hidráulico de acero inoxidable *Instalación y mantenimiento sencillos gracias a las conexiones especiales de ajuste flexible de las tuberías colectoras *Puesta en marcha y funcionamiento sencillos mediante la pantalla gráfica *Homologación para el uso con agua potable (ACS y lista del Ministerio de Medioambiente de Alemania) de bombas con componentes en contacto con el fluido fabricados en acero inoxidable Equipo/función *2 o 3 bombas Medana CH3-LE por instalación *Los componentes en contacto con el fluido son resistentes a la corrosión *Bancada común electrogalvanizada con amortiguadores de vibraciones ajustables en altura que proporcionan aislamiento frente al ruido propagado por estructuras sólidas *Válvula de cierre en el lado de aspiración y de impulsión de cada bomba *Válvula antirretorno, del lado de impulsión *4 sondas de presión, 2 en cada lado de succión y de presión final *Manómetro opcional, del lado de aspiración *Manómetro, en el lado de presión final *Vaso de expansión de membrana (8 l/PN 10) *Protección contra marcha en seco integrada *Regulación de la instalación se lleva a cabo a través de convertidor de frecuencia integrado en la bomba Manejo/visualización *Regulación mediante el convertidor de frecuencia totalmente eléctrico de la bomba, manejo mediante pantalla gráfica y botón giratorio *Parámetros preajustados de fábrica para una sencilla puesta en marcha/arranque *Ajuste del valor de consigna, parámetros de funcionamiento y confirmación de las indicaciones de avería mediante tecnología de botón verde * Pantalla gráfica de alta resolución con botón verde y 2 teclas para visualización de los datos de funcionamiento, los parámetros de regulación, el estado de funcionamiento de las bombas, la presión real, las indicaciones de fallos y el protocolo de progresión *Interruptor principal bloqueable *Navegación por menú con texto sin formato *Bloqueo de los ajustes de parámetros *Funcionamiento seleccionable con/sin bomba de reserva *Contador de horas de servicio para cada bomba *Contador de horas de funcionamiento para toda la instalación *Contador de conexiones de red para cada instalación *Protocolo de averías para las últimas 9 averías Accesorios recomendados (solicitar por separado) *Conductos flexibles de conexión o compensadores
Screwed connection inner thread
Screwed connection inner thread
0.00
0
4265157
Isar MODH1-E-2-CH3-LE-207-DE
WILO SE
350
Grupo de presión que incluye 2 o 3 bombas centrífugas de alta presión, de acero inoxidable, de aspiración normal y conectadas en paralelo
Grupos de presión compactos de conformidad con las normas DIN 1988 y DIN EN 806, para conexión directa o indirecta. Compuestos por bombas centrífugas horizontales de alta presión de aspiración normal y conectadas en paralelo, fabricadas en acero inoxidable. Montados en bancada común y listos para la conexión con tubería de acero inoxidable, incluido el control integrado mediante el convertidor de frecuencia con todos los dispositivos de medición y ajuste necesarios. Para el abastecimiento de agua y el aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas y edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales y sistemas industriales. Para la impulsión de agua potable, agua de proceso, agua de refrigeración u otras aguas para uso industrial que no sean agresivas química ni mecánicamente para los materiales utilizados, y que no contengan componentes abrasivos ni de fibra larga. Características especiales/ventajas del producto *Elevada seguridad de funcionamiento mediante instalación con 2 o 3 bombas Medana CH3-LE multietapas horizontales, reguladas por frecuencia, con conjunto hidráulico de acero inoxidable *Instalación y mantenimiento sencillos gracias a las conexiones especiales de ajuste flexible de las tuberías colectoras *Puesta en marcha y funcionamiento sencillos mediante la pantalla gráfica *Homologación para el uso con agua potable (ACS y lista del Ministerio de Medioambiente de Alemania) de bombas con componentes en contacto con el fluido fabricados en acero inoxidable Equipo/función *2 o 3 bombas Medana CH3-LE por instalación *Los componentes en contacto con el fluido son resistentes a la corrosión *Bancada común electrogalvanizada con amortiguadores de vibraciones ajustables en altura que proporcionan aislamiento frente al ruido propagado por estructuras sólidas *Válvula de cierre en el lado de aspiración y de impulsión de cada bomba *Válvula antirretorno, del lado de impulsión *4 sondas de presión, 2 en cada lado de succión y de presión final *Manómetro opcional, del lado de aspiración *Manómetro, en el lado de presión final *Vaso de expansión de membrana (8 l/PN 10) *Protección contra marcha en seco integrada *Regulación de la instalación se lleva a cabo a través de convertidor de frecuencia integrado en la bomba Manejo/visualización *Regulación mediante el convertidor de frecuencia totalmente eléctrico de la bomba, manejo mediante pantalla gráfica y botón giratorio *Parámetros preajustados de fábrica para una sencilla puesta en marcha/arranque *Ajuste del valor de consigna, parámetros de funcionamiento y confirmación de las indicaciones de avería mediante tecnología de botón verde * Pantalla gráfica de alta resolución con botón verde y 2 teclas para visualización de los datos de funcionamiento, los parámetros de regulación, el estado de funcionamiento de las bombas, la presión real, las indicaciones de fallos y el protocolo de progresión *Interruptor principal bloqueable *Navegación por menú con texto sin formato *Bloqueo de los ajustes de parámetros *Funcionamiento seleccionable con/sin bomba de reserva *Contador de horas de servicio para cada bomba *Contador de horas de funcionamiento para toda la instalación *Contador de conexiones de red para cada instalación *Protocolo de averías para las últimas 9 averías Accesorios recomendados (solicitar por separado) *Conductos flexibles de conexión o compensadores
Screwed connection inner thread
Screwed connection inner thread
0.00
0
4265158
Isar MODH1-E-2-CH3-LE-403-DE
WILO SE
350
Grupo de presión que incluye 2 o 3 bombas centrífugas de alta presión, de acero inoxidable, de aspiración normal y conectadas en paralelo
Grupos de presión compactos de conformidad con las normas DIN 1988 y DIN EN 806, para conexión directa o indirecta. Compuestos por bombas centrífugas horizontales de alta presión de aspiración normal y conectadas en paralelo, fabricadas en acero inoxidable. Montados en bancada común y listos para la conexión con tubería de acero inoxidable, incluido el control integrado mediante el convertidor de frecuencia con todos los dispositivos de medición y ajuste necesarios. Para el abastecimiento de agua y el aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas y edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales y sistemas industriales. Para la impulsión de agua potable, agua de proceso, agua de refrigeración u otras aguas para uso industrial que no sean agresivas química ni mecánicamente para los materiales utilizados, y que no contengan componentes abrasivos ni de fibra larga. Características especiales/ventajas del producto *Elevada seguridad de funcionamiento mediante instalación con 2 o 3 bombas Medana CH3-LE multietapas horizontales, reguladas por frecuencia, con conjunto hidráulico de acero inoxidable *Instalación y mantenimiento sencillos gracias a las conexiones especiales de ajuste flexible de las tuberías colectoras *Puesta en marcha y funcionamiento sencillos mediante la pantalla gráfica *Homologación para el uso con agua potable (ACS y lista del Ministerio de Medioambiente de Alemania) de bombas con componentes en contacto con el fluido fabricados en acero inoxidable Equipo/función *2 o 3 bombas Medana CH3-LE por instalación *Los componentes en contacto con el fluido son resistentes a la corrosión *Bancada común electrogalvanizada con amortiguadores de vibraciones ajustables en altura que proporcionan aislamiento frente al ruido propagado por estructuras sólidas *Válvula de cierre en el lado de aspiración y de impulsión de cada bomba *Válvula antirretorno, del lado de impulsión *4 sondas de presión, 2 en cada lado de succión y de presión final *Manómetro opcional, del lado de aspiración *Manómetro, en el lado de presión final *Vaso de expansión de membrana (8 l/PN 10) *Protección contra marcha en seco integrada *Regulación de la instalación se lleva a cabo a través de convertidor de frecuencia integrado en la bomba Manejo/visualización *Regulación mediante el convertidor de frecuencia totalmente eléctrico de la bomba, manejo mediante pantalla gráfica y botón giratorio *Parámetros preajustados de fábrica para una sencilla puesta en marcha/arranque *Ajuste del valor de consigna, parámetros de funcionamiento y confirmación de las indicaciones de avería mediante tecnología de botón verde * Pantalla gráfica de alta resolución con botón verde y 2 teclas para visualización de los datos de funcionamiento, los parámetros de regulación, el estado de funcionamiento de las bombas, la presión real, las indicaciones de fallos y el protocolo de progresión *Interruptor principal bloqueable *Navegación por menú con texto sin formato *Bloqueo de los ajustes de parámetros *Funcionamiento seleccionable con/sin bomba de reserva *Contador de horas de servicio para cada bomba *Contador de horas de funcionamiento para toda la instalación *Contador de conexiones de red para cada instalación *Protocolo de averías para las últimas 9 averías Accesorios recomendados (solicitar por separado) *Conductos flexibles de conexión o compensadores
Screwed connection inner thread
Screwed connection inner thread
0.00
0
4265159
Isar MODH1-E-2-CH3-LE-404-DE
WILO SE
350
Grupo de presión que incluye 2 o 3 bombas centrífugas de alta presión, de acero inoxidable, de aspiración normal y conectadas en paralelo
Grupos de presión compactos de conformidad con las normas DIN 1988 y DIN EN 806, para conexión directa o indirecta. Compuestos por bombas centrífugas horizontales de alta presión de aspiración normal y conectadas en paralelo, fabricadas en acero inoxidable. Montados en bancada común y listos para la conexión con tubería de acero inoxidable, incluido el control integrado mediante el convertidor de frecuencia con todos los dispositivos de medición y ajuste necesarios. Para el abastecimiento de agua y el aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas y edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales y sistemas industriales. Para la impulsión de agua potable, agua de proceso, agua de refrigeración u otras aguas para uso industrial que no sean agresivas química ni mecánicamente para los materiales utilizados, y que no contengan componentes abrasivos ni de fibra larga. Características especiales/ventajas del producto *Elevada seguridad de funcionamiento mediante instalación con 2 o 3 bombas Medana CH3-LE multietapas horizontales, reguladas por frecuencia, con conjunto hidráulico de acero inoxidable *Instalación y mantenimiento sencillos gracias a las conexiones especiales de ajuste flexible de las tuberías colectoras *Puesta en marcha y funcionamiento sencillos mediante la pantalla gráfica *Homologación para el uso con agua potable (ACS y lista del Ministerio de Medioambiente de Alemania) de bombas con componentes en contacto con el fluido fabricados en acero inoxidable Equipo/función *2 o 3 bombas Medana CH3-LE por instalación *Los componentes en contacto con el fluido son resistentes a la corrosión *Bancada común electrogalvanizada con amortiguadores de vibraciones ajustables en altura que proporcionan aislamiento frente al ruido propagado por estructuras sólidas *Válvula de cierre en el lado de aspiración y de impulsión de cada bomba *Válvula antirretorno, del lado de impulsión *4 sondas de presión, 2 en cada lado de succión y de presión final *Manómetro opcional, del lado de aspiración *Manómetro, en el lado de presión final *Vaso de expansión de membrana (8 l/PN 10) *Protección contra marcha en seco integrada *Regulación de la instalación se lleva a cabo a través de convertidor de frecuencia integrado en la bomba Manejo/visualización *Regulación mediante el convertidor de frecuencia totalmente eléctrico de la bomba, manejo mediante pantalla gráfica y botón giratorio *Parámetros preajustados de fábrica para una sencilla puesta en marcha/arranque *Ajuste del valor de consigna, parámetros de funcionamiento y confirmación de las indicaciones de avería mediante tecnología de botón verde * Pantalla gráfica de alta resolución con botón verde y 2 teclas para visualización de los datos de funcionamiento, los parámetros de regulación, el estado de funcionamiento de las bombas, la presión real, las indicaciones de fallos y el protocolo de progresión *Interruptor principal bloqueable *Navegación por menú con texto sin formato *Bloqueo de los ajustes de parámetros *Funcionamiento seleccionable con/sin bomba de reserva *Contador de horas de servicio para cada bomba *Contador de horas de funcionamiento para toda la instalación *Contador de conexiones de red para cada instalación *Protocolo de averías para las últimas 9 averías Accesorios recomendados (solicitar por separado) *Conductos flexibles de conexión o compensadores
Screwed connection inner thread
Screwed connection inner thread
0.00
0
4265160
Isar MODH1-E-2-CH3-LE-406-DE
WILO SE
350
Grupo de presión que incluye 2 o 3 bombas centrífugas de alta presión, de acero inoxidable, de aspiración normal y conectadas en paralelo
Grupos de presión compactos de conformidad con las normas DIN 1988 y DIN EN 806, para conexión directa o indirecta. Compuestos por bombas centrífugas horizontales de alta presión de aspiración normal y conectadas en paralelo, fabricadas en acero inoxidable. Montados en bancada común y listos para la conexión con tubería de acero inoxidable, incluido el control integrado mediante el convertidor de frecuencia con todos los dispositivos de medición y ajuste necesarios. Para el abastecimiento de agua y el aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas y edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales y sistemas industriales. Para la impulsión de agua potable, agua de proceso, agua de refrigeración u otras aguas para uso industrial que no sean agresivas química ni mecánicamente para los materiales utilizados, y que no contengan componentes abrasivos ni de fibra larga. Características especiales/ventajas del producto *Elevada seguridad de funcionamiento mediante instalación con 2 o 3 bombas Medana CH3-LE multietapas horizontales, reguladas por frecuencia, con conjunto hidráulico de acero inoxidable *Instalación y mantenimiento sencillos gracias a las conexiones especiales de ajuste flexible de las tuberías colectoras *Puesta en marcha y funcionamiento sencillos mediante la pantalla gráfica *Homologación para el uso con agua potable (ACS y lista del Ministerio de Medioambiente de Alemania) de bombas con componentes en contacto con el fluido fabricados en acero inoxidable Equipo/función *2 o 3 bombas Medana CH3-LE por instalación *Los componentes en contacto con el fluido son resistentes a la corrosión *Bancada común electrogalvanizada con amortiguadores de vibraciones ajustables en altura que proporcionan aislamiento frente al ruido propagado por estructuras sólidas *Válvula de cierre en el lado de aspiración y de impulsión de cada bomba *Válvula antirretorno, del lado de impulsión *4 sondas de presión, 2 en cada lado de succión y de presión final *Manómetro opcional, del lado de aspiración *Manómetro, en el lado de presión final *Vaso de expansión de membrana (8 l/PN 10) *Protección contra marcha en seco integrada *Regulación de la instalación se lleva a cabo a través de convertidor de frecuencia integrado en la bomba Manejo/visualización *Regulación mediante el convertidor de frecuencia totalmente eléctrico de la bomba, manejo mediante pantalla gráfica y botón giratorio *Parámetros preajustados de fábrica para una sencilla puesta en marcha/arranque *Ajuste del valor de consigna, parámetros de funcionamiento y confirmación de las indicaciones de avería mediante tecnología de botón verde * Pantalla gráfica de alta resolución con botón verde y 2 teclas para visualización de los datos de funcionamiento, los parámetros de regulación, el estado de funcionamiento de las bombas, la presión real, las indicaciones de fallos y el protocolo de progresión *Interruptor principal bloqueable *Navegación por menú con texto sin formato *Bloqueo de los ajustes de parámetros *Funcionamiento seleccionable con/sin bomba de reserva *Contador de horas de servicio para cada bomba *Contador de horas de funcionamiento para toda la instalación *Contador de conexiones de red para cada instalación *Protocolo de averías para las últimas 9 averías Accesorios recomendados (solicitar por separado) *Conductos flexibles de conexión o compensadores
Screwed connection inner thread
Screwed connection inner thread
0.00
0
4265161
Isar MODH1-E-2-CH3-LE-407-DE
WILO SE
350
Grupo de presión que incluye 2 o 3 bombas centrífugas de alta presión, de acero inoxidable, de aspiración normal y conectadas en paralelo
Grupos de presión compactos de conformidad con las normas DIN 1988 y DIN EN 806, para conexión directa o indirecta. Compuestos por bombas centrífugas horizontales de alta presión de aspiración normal y conectadas en paralelo, fabricadas en acero inoxidable. Montados en bancada común y listos para la conexión con tubería de acero inoxidable, incluido el control integrado mediante el convertidor de frecuencia con todos los dispositivos de medición y ajuste necesarios. Para el abastecimiento de agua y el aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas y edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales y sistemas industriales. Para la impulsión de agua potable, agua de proceso, agua de refrigeración u otras aguas para uso industrial que no sean agresivas química ni mecánicamente para los materiales utilizados, y que no contengan componentes abrasivos ni de fibra larga. Características especiales/ventajas del producto *Elevada seguridad de funcionamiento mediante instalación con 2 o 3 bombas Medana CH3-LE multietapas horizontales, reguladas por frecuencia, con conjunto hidráulico de acero inoxidable *Instalación y mantenimiento sencillos gracias a las conexiones especiales de ajuste flexible de las tuberías colectoras *Puesta en marcha y funcionamiento sencillos mediante la pantalla gráfica *Homologación para el uso con agua potable (ACS y lista del Ministerio de Medioambiente de Alemania) de bombas con componentes en contacto con el fluido fabricados en acero inoxidable Equipo/función *2 o 3 bombas Medana CH3-LE por instalación *Los componentes en contacto con el fluido son resistentes a la corrosión *Bancada común electrogalvanizada con amortiguadores de vibraciones ajustables en altura que proporcionan aislamiento frente al ruido propagado por estructuras sólidas *Válvula de cierre en el lado de aspiración y de impulsión de cada bomba *Válvula antirretorno, del lado de impulsión *4 sondas de presión, 2 en cada lado de succión y de presión final *Manómetro opcional, del lado de aspiración *Manómetro, en el lado de presión final *Vaso de expansión de membrana (8 l/PN 10) *Protección contra marcha en seco integrada *Regulación de la instalación se lleva a cabo a través de convertidor de frecuencia integrado en la bomba Manejo/visualización *Regulación mediante el convertidor de frecuencia totalmente eléctrico de la bomba, manejo mediante pantalla gráfica y botón giratorio *Parámetros preajustados de fábrica para una sencilla puesta en marcha/arranque *Ajuste del valor de consigna, parámetros de funcionamiento y confirmación de las indicaciones de avería mediante tecnología de botón verde * Pantalla gráfica de alta resolución con botón verde y 2 teclas para visualización de los datos de funcionamiento, los parámetros de regulación, el estado de funcionamiento de las bombas, la presión real, las indicaciones de fallos y el protocolo de progresión *Interruptor principal bloqueable *Navegación por menú con texto sin formato *Bloqueo de los ajustes de parámetros *Funcionamiento seleccionable con/sin bomba de reserva *Contador de horas de servicio para cada bomba *Contador de horas de funcionamiento para toda la instalación *Contador de conexiones de red para cada instalación *Protocolo de averías para las últimas 9 averías Accesorios recomendados (solicitar por separado) *Conductos flexibles de conexión o compensadores
Screwed connection inner thread
Screwed connection inner thread
0.00
0
4265162
Isar MODH1-E-2-CH3-LE-602-DE
WILO SE
350
Grupo de presión que incluye 2 o 3 bombas centrífugas de alta presión, de acero inoxidable, de aspiración normal y conectadas en paralelo
Grupos de presión compactos de conformidad con las normas DIN 1988 y DIN EN 806, para conexión directa o indirecta. Compuestos por bombas centrífugas horizontales de alta presión de aspiración normal y conectadas en paralelo, fabricadas en acero inoxidable. Montados en bancada común y listos para la conexión con tubería de acero inoxidable, incluido el control integrado mediante el convertidor de frecuencia con todos los dispositivos de medición y ajuste necesarios. Para el abastecimiento de agua y el aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas y edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales y sistemas industriales. Para la impulsión de agua potable, agua de proceso, agua de refrigeración u otras aguas para uso industrial que no sean agresivas química ni mecánicamente para los materiales utilizados, y que no contengan componentes abrasivos ni de fibra larga. Características especiales/ventajas del producto *Elevada seguridad de funcionamiento mediante instalación con 2 o 3 bombas Medana CH3-LE multietapas horizontales, reguladas por frecuencia, con conjunto hidráulico de acero inoxidable *Instalación y mantenimiento sencillos gracias a las conexiones especiales de ajuste flexible de las tuberías colectoras *Puesta en marcha y funcionamiento sencillos mediante la pantalla gráfica *Homologación para el uso con agua potable (ACS y lista del Ministerio de Medioambiente de Alemania) de bombas con componentes en contacto con el fluido fabricados en acero inoxidable Equipo/función *2 o 3 bombas Medana CH3-LE por instalación *Los componentes en contacto con el fluido son resistentes a la corrosión *Bancada común electrogalvanizada con amortiguadores de vibraciones ajustables en altura que proporcionan aislamiento frente al ruido propagado por estructuras sólidas *Válvula de cierre en el lado de aspiración y de impulsión de cada bomba *Válvula antirretorno, del lado de impulsión *4 sondas de presión, 2 en cada lado de succión y de presión final *Manómetro opcional, del lado de aspiración *Manómetro, en el lado de presión final *Vaso de expansión de membrana (8 l/PN 10) *Protección contra marcha en seco integrada *Regulación de la instalación se lleva a cabo a través de convertidor de frecuencia integrado en la bomba Manejo/visualización *Regulación mediante el convertidor de frecuencia totalmente eléctrico de la bomba, manejo mediante pantalla gráfica y botón giratorio *Parámetros preajustados de fábrica para una sencilla puesta en marcha/arranque *Ajuste del valor de consigna, parámetros de funcionamiento y confirmación de las indicaciones de avería mediante tecnología de botón verde * Pantalla gráfica de alta resolución con botón verde y 2 teclas para visualización de los datos de funcionamiento, los parámetros de regulación, el estado de funcionamiento de las bombas, la presión real, las indicaciones de fallos y el protocolo de progresión *Interruptor principal bloqueable *Navegación por menú con texto sin formato *Bloqueo de los ajustes de parámetros *Funcionamiento seleccionable con/sin bomba de reserva *Contador de horas de servicio para cada bomba *Contador de horas de funcionamiento para toda la instalación *Contador de conexiones de red para cada instalación *Protocolo de averías para las últimas 9 averías Accesorios recomendados (solicitar por separado) *Conductos flexibles de conexión o compensadores
Screwed connection inner thread
Screwed connection inner thread
0.00
0
4265163
Isar MODH1-E-2-CH3-LE-603-DE
WILO SE
350
Grupo de presión que incluye 2 o 3 bombas centrífugas de alta presión, de acero inoxidable, de aspiración normal y conectadas en paralelo
Grupos de presión compactos de conformidad con las normas DIN 1988 y DIN EN 806, para conexión directa o indirecta. Compuestos por bombas centrífugas horizontales de alta presión de aspiración normal y conectadas en paralelo, fabricadas en acero inoxidable. Montados en bancada común y listos para la conexión con tubería de acero inoxidable, incluido el control integrado mediante el convertidor de frecuencia con todos los dispositivos de medición y ajuste necesarios. Para el abastecimiento de agua y el aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas y edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales y sistemas industriales. Para la impulsión de agua potable, agua de proceso, agua de refrigeración u otras aguas para uso industrial que no sean agresivas química ni mecánicamente para los materiales utilizados, y que no contengan componentes abrasivos ni de fibra larga. Características especiales/ventajas del producto *Elevada seguridad de funcionamiento mediante instalación con 2 o 3 bombas Medana CH3-LE multietapas horizontales, reguladas por frecuencia, con conjunto hidráulico de acero inoxidable *Instalación y mantenimiento sencillos gracias a las conexiones especiales de ajuste flexible de las tuberías colectoras *Puesta en marcha y funcionamiento sencillos mediante la pantalla gráfica *Homologación para el uso con agua potable (ACS y lista del Ministerio de Medioambiente de Alemania) de bombas con componentes en contacto con el fluido fabricados en acero inoxidable Equipo/función *2 o 3 bombas Medana CH3-LE por instalación *Los componentes en contacto con el fluido son resistentes a la corrosión *Bancada común electrogalvanizada con amortiguadores de vibraciones ajustables en altura que proporcionan aislamiento frente al ruido propagado por estructuras sólidas *Válvula de cierre en el lado de aspiración y de impulsión de cada bomba *Válvula antirretorno, del lado de impulsión *4 sondas de presión, 2 en cada lado de succión y de presión final *Manómetro opcional, del lado de aspiración *Manómetro, en el lado de presión final *Vaso de expansión de membrana (8 l/PN 10) *Protección contra marcha en seco integrada *Regulación de la instalación se lleva a cabo a través de convertidor de frecuencia integrado en la bomba Manejo/visualización *Regulación mediante el convertidor de frecuencia totalmente eléctrico de la bomba, manejo mediante pantalla gráfica y botón giratorio *Parámetros preajustados de fábrica para una sencilla puesta en marcha/arranque *Ajuste del valor de consigna, parámetros de funcionamiento y confirmación de las indicaciones de avería mediante tecnología de botón verde * Pantalla gráfica de alta resolución con botón verde y 2 teclas para visualización de los datos de funcionamiento, los parámetros de regulación, el estado de funcionamiento de las bombas, la presión real, las indicaciones de fallos y el protocolo de progresión *Interruptor principal bloqueable *Navegación por menú con texto sin formato *Bloqueo de los ajustes de parámetros *Funcionamiento seleccionable con/sin bomba de reserva *Contador de horas de servicio para cada bomba *Contador de horas de funcionamiento para toda la instalación *Contador de conexiones de red para cada instalación *Protocolo de averías para las últimas 9 averías Accesorios recomendados (solicitar por separado) *Conductos flexibles de conexión o compensadores
Screwed connection inner thread
Screwed connection inner thread
0.00
0
4265164
Isar MODH1-E-2-CH3-LE-605-DE
WILO SE
350
Grupo de presión que incluye 2 o 3 bombas centrífugas de alta presión, de acero inoxidable, de aspiración normal y conectadas en paralelo
Grupos de presión compactos de conformidad con las normas DIN 1988 y DIN EN 806, para conexión directa o indirecta. Compuestos por bombas centrífugas horizontales de alta presión de aspiración normal y conectadas en paralelo, fabricadas en acero inoxidable. Montados en bancada común y listos para la conexión con tubería de acero inoxidable, incluido el control integrado mediante el convertidor de frecuencia con todos los dispositivos de medición y ajuste necesarios. Para el abastecimiento de agua y el aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas y edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales y sistemas industriales. Para la impulsión de agua potable, agua de proceso, agua de refrigeración u otras aguas para uso industrial que no sean agresivas química ni mecánicamente para los materiales utilizados, y que no contengan componentes abrasivos ni de fibra larga. Características especiales/ventajas del producto *Elevada seguridad de funcionamiento mediante instalación con 2 o 3 bombas Medana CH3-LE multietapas horizontales, reguladas por frecuencia, con conjunto hidráulico de acero inoxidable *Instalación y mantenimiento sencillos gracias a las conexiones especiales de ajuste flexible de las tuberías colectoras *Puesta en marcha y funcionamiento sencillos mediante la pantalla gráfica *Homologación para el uso con agua potable (ACS y lista del Ministerio de Medioambiente de Alemania) de bombas con componentes en contacto con el fluido fabricados en acero inoxidable Equipo/función *2 o 3 bombas Medana CH3-LE por instalación *Los componentes en contacto con el fluido son resistentes a la corrosión *Bancada común electrogalvanizada con amortiguadores de vibraciones ajustables en altura que proporcionan aislamiento frente al ruido propagado por estructuras sólidas *Válvula de cierre en el lado de aspiración y de impulsión de cada bomba *Válvula antirretorno, del lado de impulsión *4 sondas de presión, 2 en cada lado de succión y de presión final *Manómetro opcional, del lado de aspiración *Manómetro, en el lado de presión final *Vaso de expansión de membrana (8 l/PN 10) *Protección contra marcha en seco integrada *Regulación de la instalación se lleva a cabo a través de convertidor de frecuencia integrado en la bomba Manejo/visualización *Regulación mediante el convertidor de frecuencia totalmente eléctrico de la bomba, manejo mediante pantalla gráfica y botón giratorio *Parámetros preajustados de fábrica para una sencilla puesta en marcha/arranque *Ajuste del valor de consigna, parámetros de funcionamiento y confirmación de las indicaciones de avería mediante tecnología de botón verde * Pantalla gráfica de alta resolución con botón verde y 2 teclas para visualización de los datos de funcionamiento, los parámetros de regulación, el estado de funcionamiento de las bombas, la presión real, las indicaciones de fallos y el protocolo de progresión *Interruptor principal bloqueable *Navegación por menú con texto sin formato *Bloqueo de los ajustes de parámetros *Funcionamiento seleccionable con/sin bomba de reserva *Contador de horas de servicio para cada bomba *Contador de horas de funcionamiento para toda la instalación *Contador de conexiones de red para cada instalación *Protocolo de averías para las últimas 9 averías Accesorios recomendados (solicitar por separado) *Conductos flexibles de conexión o compensadores
Screwed connection inner thread
Screwed connection inner thread
0.00
0
4265165
Isar MODH1-E-2-CH3-LE-1002-DE
WILO SE
350
Grupo de presión que incluye 2 o 3 bombas centrífugas de alta presión, de acero inoxidable, de aspiración normal y conectadas en paralelo
Grupos de presión compactos de conformidad con las normas DIN 1988 y DIN EN 806, para conexión directa o indirecta. Compuestos por bombas centrífugas horizontales de alta presión de aspiración normal y conectadas en paralelo, fabricadas en acero inoxidable. Montados en bancada común y listos para la conexión con tubería de acero inoxidable, incluido el control integrado mediante el convertidor de frecuencia con todos los dispositivos de medición y ajuste necesarios. Para el abastecimiento de agua y el aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas y edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales y sistemas industriales. Para la impulsión de agua potable, agua de proceso, agua de refrigeración u otras aguas para uso industrial que no sean agresivas química ni mecánicamente para los materiales utilizados, y que no contengan componentes abrasivos ni de fibra larga. Características especiales/ventajas del producto *Elevada seguridad de funcionamiento mediante instalación con 2 o 3 bombas Medana CH3-LE multietapas horizontales, reguladas por frecuencia, con conjunto hidráulico de acero inoxidable *Instalación y mantenimiento sencillos gracias a las conexiones especiales de ajuste flexible de las tuberías colectoras *Puesta en marcha y funcionamiento sencillos mediante la pantalla gráfica *Homologación para el uso con agua potable (ACS y lista del Ministerio de Medioambiente de Alemania) de bombas con componentes en contacto con el fluido fabricados en acero inoxidable Equipo/función *2 o 3 bombas Medana CH3-LE por instalación *Los componentes en contacto con el fluido son resistentes a la corrosión *Bancada común electrogalvanizada con amortiguadores de vibraciones ajustables en altura que proporcionan aislamiento frente al ruido propagado por estructuras sólidas *Válvula de cierre en el lado de aspiración y de impulsión de cada bomba *Válvula antirretorno, del lado de impulsión *4 sondas de presión, 2 en cada lado de succión y de presión final *Manómetro opcional, del lado de aspiración *Manómetro, en el lado de presión final *Vaso de expansión de membrana (8 l/PN 10) *Protección contra marcha en seco integrada *Regulación de la instalación se lleva a cabo a través de convertidor de frecuencia integrado en la bomba Manejo/visualización *Regulación mediante el convertidor de frecuencia totalmente eléctrico de la bomba, manejo mediante pantalla gráfica y botón giratorio *Parámetros preajustados de fábrica para una sencilla puesta en marcha/arranque *Ajuste del valor de consigna, parámetros de funcionamiento y confirmación de las indicaciones de avería mediante tecnología de botón verde * Pantalla gráfica de alta resolución con botón verde y 2 teclas para visualización de los datos de funcionamiento, los parámetros de regulación, el estado de funcionamiento de las bombas, la presión real, las indicaciones de fallos y el protocolo de progresión *Interruptor principal bloqueable *Navegación por menú con texto sin formato *Bloqueo de los ajustes de parámetros *Funcionamiento seleccionable con/sin bomba de reserva *Contador de horas de servicio para cada bomba *Contador de horas de funcionamiento para toda la instalación *Contador de conexiones de red para cada instalación *Protocolo de averías para las últimas 9 averías Accesorios recomendados (solicitar por separado) *Conductos flexibles de conexión o compensadores
Screwed connection inner thread
Screwed connection inner thread
0.00
0
4265166
Isar MODH1-E-2-CH3-LE-1004-DE
WILO SE
350
Grupo de presión que incluye 2 o 3 bombas centrífugas de alta presión, de acero inoxidable, de aspiración normal y conectadas en paralelo
Grupos de presión compactos de conformidad con las normas DIN 1988 y DIN EN 806, para conexión directa o indirecta. Compuestos por bombas centrífugas horizontales de alta presión de aspiración normal y conectadas en paralelo, fabricadas en acero inoxidable. Montados en bancada común y listos para la conexión con tubería de acero inoxidable, incluido el control integrado mediante el convertidor de frecuencia con todos los dispositivos de medición y ajuste necesarios. Para el abastecimiento de agua y el aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas y edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales y sistemas industriales. Para la impulsión de agua potable, agua de proceso, agua de refrigeración u otras aguas para uso industrial que no sean agresivas química ni mecánicamente para los materiales utilizados, y que no contengan componentes abrasivos ni de fibra larga. Características especiales/ventajas del producto *Elevada seguridad de funcionamiento mediante instalación con 2 o 3 bombas Medana CH3-LE multietapas horizontales, reguladas por frecuencia, con conjunto hidráulico de acero inoxidable *Instalación y mantenimiento sencillos gracias a las conexiones especiales de ajuste flexible de las tuberías colectoras *Puesta en marcha y funcionamiento sencillos mediante la pantalla gráfica *Homologación para el uso con agua potable (ACS y lista del Ministerio de Medioambiente de Alemania) de bombas con componentes en contacto con el fluido fabricados en acero inoxidable Equipo/función *2 o 3 bombas Medana CH3-LE por instalación *Los componentes en contacto con el fluido son resistentes a la corrosión *Bancada común electrogalvanizada con amortiguadores de vibraciones ajustables en altura que proporcionan aislamiento frente al ruido propagado por estructuras sólidas *Válvula de cierre en el lado de aspiración y de impulsión de cada bomba *Válvula antirretorno, del lado de impulsión *4 sondas de presión, 2 en cada lado de succión y de presión final *Manómetro opcional, del lado de aspiración *Manómetro, en el lado de presión final *Vaso de expansión de membrana (8 l/PN 10) *Protección contra marcha en seco integrada *Regulación de la instalación se lleva a cabo a través de convertidor de frecuencia integrado en la bomba Manejo/visualización *Regulación mediante el convertidor de frecuencia totalmente eléctrico de la bomba, manejo mediante pantalla gráfica y botón giratorio *Parámetros preajustados de fábrica para una sencilla puesta en marcha/arranque *Ajuste del valor de consigna, parámetros de funcionamiento y confirmación de las indicaciones de avería mediante tecnología de botón verde * Pantalla gráfica de alta resolución con botón verde y 2 teclas para visualización de los datos de funcionamiento, los parámetros de regulación, el estado de funcionamiento de las bombas, la presión real, las indicaciones de fallos y el protocolo de progresión *Interruptor principal bloqueable *Navegación por menú con texto sin formato *Bloqueo de los ajustes de parámetros *Funcionamiento seleccionable con/sin bomba de reserva *Contador de horas de servicio para cada bomba *Contador de horas de funcionamiento para toda la instalación *Contador de conexiones de red para cada instalación *Protocolo de averías para las últimas 9 averías Accesorios recomendados (solicitar por separado) *Conductos flexibles de conexión o compensadores
Screwed connection inner thread
Screwed connection inner thread
0.00
0
4265167
Isar MODH1-E-2-CH3-LE-1005-DE
WILO SE
350
Grupo de presión que incluye 2 o 3 bombas centrífugas de alta presión, de acero inoxidable, de aspiración normal y conectadas en paralelo
Grupos de presión compactos de conformidad con las normas DIN 1988 y DIN EN 806, para conexión directa o indirecta. Compuestos por bombas centrífugas horizontales de alta presión de aspiración normal y conectadas en paralelo, fabricadas en acero inoxidable. Montados en bancada común y listos para la conexión con tubería de acero inoxidable, incluido el control integrado mediante el convertidor de frecuencia con todos los dispositivos de medición y ajuste necesarios. Para el abastecimiento de agua y el aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas y edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales y sistemas industriales. Para la impulsión de agua potable, agua de proceso, agua de refrigeración u otras aguas para uso industrial que no sean agresivas química ni mecánicamente para los materiales utilizados, y que no contengan componentes abrasivos ni de fibra larga. Características especiales/ventajas del producto *Elevada seguridad de funcionamiento mediante instalación con 2 o 3 bombas Medana CH3-LE multietapas horizontales, reguladas por frecuencia, con conjunto hidráulico de acero inoxidable *Instalación y mantenimiento sencillos gracias a las conexiones especiales de ajuste flexible de las tuberías colectoras *Puesta en marcha y funcionamiento sencillos mediante la pantalla gráfica *Homologación para el uso con agua potable (ACS y lista del Ministerio de Medioambiente de Alemania) de bombas con componentes en contacto con el fluido fabricados en acero inoxidable Equipo/función *2 o 3 bombas Medana CH3-LE por instalación *Los componentes en contacto con el fluido son resistentes a la corrosión *Bancada común electrogalvanizada con amortiguadores de vibraciones ajustables en altura que proporcionan aislamiento frente al ruido propagado por estructuras sólidas *Válvula de cierre en el lado de aspiración y de impulsión de cada bomba *Válvula antirretorno, del lado de impulsión *4 sondas de presión, 2 en cada lado de succión y de presión final *Manómetro opcional, del lado de aspiración *Manómetro, en el lado de presión final *Vaso de expansión de membrana (8 l/PN 10) *Protección contra marcha en seco integrada *Regulación de la instalación se lleva a cabo a través de convertidor de frecuencia integrado en la bomba Manejo/visualización *Regulación mediante el convertidor de frecuencia totalmente eléctrico de la bomba, manejo mediante pantalla gráfica y botón giratorio *Parámetros preajustados de fábrica para una sencilla puesta en marcha/arranque *Ajuste del valor de consigna, parámetros de funcionamiento y confirmación de las indicaciones de avería mediante tecnología de botón verde * Pantalla gráfica de alta resolución con botón verde y 2 teclas para visualización de los datos de funcionamiento, los parámetros de regulación, el estado de funcionamiento de las bombas, la presión real, las indicaciones de fallos y el protocolo de progresión *Interruptor principal bloqueable *Navegación por menú con texto sin formato *Bloqueo de los ajustes de parámetros *Funcionamiento seleccionable con/sin bomba de reserva *Contador de horas de servicio para cada bomba *Contador de horas de funcionamiento para toda la instalación *Contador de conexiones de red para cada instalación *Protocolo de averías para las últimas 9 averías Accesorios recomendados (solicitar por separado) *Conductos flexibles de conexión o compensadores
Screwed connection inner thread
Screwed connection inner thread
0.00
0
4265168
Isar MODH1-E-2-CH3-LE-1603-DE
WILO SE
350
Grupo de presión que incluye 2 o 3 bombas centrífugas de alta presión, de acero inoxidable, de aspiración normal y conectadas en paralelo
Grupos de presión compactos de conformidad con las normas DIN 1988 y DIN EN 806, para conexión directa o indirecta. Compuestos por bombas centrífugas horizontales de alta presión de aspiración normal y conectadas en paralelo, fabricadas en acero inoxidable. Montados en bancada común y listos para la conexión con tubería de acero inoxidable, incluido el control integrado mediante el convertidor de frecuencia con todos los dispositivos de medición y ajuste necesarios. Para el abastecimiento de agua y el aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas y edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales y sistemas industriales. Para la impulsión de agua potable, agua de proceso, agua de refrigeración u otras aguas para uso industrial que no sean agresivas química ni mecánicamente para los materiales utilizados, y que no contengan componentes abrasivos ni de fibra larga. Características especiales/ventajas del producto *Elevada seguridad de funcionamiento mediante instalación con 2 o 3 bombas Medana CH3-LE multietapas horizontales, reguladas por frecuencia, con conjunto hidráulico de acero inoxidable *Instalación y mantenimiento sencillos gracias a las conexiones especiales de ajuste flexible de las tuberías colectoras *Puesta en marcha y funcionamiento sencillos mediante la pantalla gráfica *Homologación para el uso con agua potable (ACS y lista del Ministerio de Medioambiente de Alemania) de bombas con componentes en contacto con el fluido fabricados en acero inoxidable Equipo/función *2 o 3 bombas Medana CH3-LE por instalación *Los componentes en contacto con el fluido son resistentes a la corrosión *Bancada común electrogalvanizada con amortiguadores de vibraciones ajustables en altura que proporcionan aislamiento frente al ruido propagado por estructuras sólidas *Válvula de cierre en el lado de aspiración y de impulsión de cada bomba *Válvula antirretorno, del lado de impulsión *4 sondas de presión, 2 en cada lado de succión y de presión final *Manómetro opcional, del lado de aspiración *Manómetro, en el lado de presión final *Vaso de expansión de membrana (8 l/PN 10) *Protección contra marcha en seco integrada *Regulación de la instalación se lleva a cabo a través de convertidor de frecuencia integrado en la bomba Manejo/visualización *Regulación mediante el convertidor de frecuencia totalmente eléctrico de la bomba, manejo mediante pantalla gráfica y botón giratorio *Parámetros preajustados de fábrica para una sencilla puesta en marcha/arranque *Ajuste del valor de consigna, parámetros de funcionamiento y confirmación de las indicaciones de avería mediante tecnología de botón verde * Pantalla gráfica de alta resolución con botón verde y 2 teclas para visualización de los datos de funcionamiento, los parámetros de regulación, el estado de funcionamiento de las bombas, la presión real, las indicaciones de fallos y el protocolo de progresión *Interruptor principal bloqueable *Navegación por menú con texto sin formato *Bloqueo de los ajustes de parámetros *Funcionamiento seleccionable con/sin bomba de reserva *Contador de horas de servicio para cada bomba *Contador de horas de funcionamiento para toda la instalación *Contador de conexiones de red para cada instalación *Protocolo de averías para las últimas 9 averías Accesorios recomendados (solicitar por separado) *Conductos flexibles de conexión o compensadores
Screwed connection inner thread
Screwed connection inner thread
0.00
0
4265169
Isar MODH1-E-2-CH3-LE-1604-DE
WILO SE
350
Grupo de presión que incluye 2 o 3 bombas centrífugas de alta presión, de acero inoxidable, de aspiración normal y conectadas en paralelo
Grupos de presión compactos de conformidad con las normas DIN 1988 y DIN EN 806, para conexión directa o indirecta. Compuestos por bombas centrífugas horizontales de alta presión de aspiración normal y conectadas en paralelo, fabricadas en acero inoxidable. Montados en bancada común y listos para la conexión con tubería de acero inoxidable, incluido el control integrado mediante el convertidor de frecuencia con todos los dispositivos de medición y ajuste necesarios. Para el abastecimiento de agua y el aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas y edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales y sistemas industriales. Para la impulsión de agua potable, agua de proceso, agua de refrigeración u otras aguas para uso industrial que no sean agresivas química ni mecánicamente para los materiales utilizados, y que no contengan componentes abrasivos ni de fibra larga. Características especiales/ventajas del producto *Elevada seguridad de funcionamiento mediante instalación con 2 o 3 bombas Medana CH3-LE multietapas horizontales, reguladas por frecuencia, con conjunto hidráulico de acero inoxidable *Instalación y mantenimiento sencillos gracias a las conexiones especiales de ajuste flexible de las tuberías colectoras *Puesta en marcha y funcionamiento sencillos mediante la pantalla gráfica *Homologación para el uso con agua potable (ACS y lista del Ministerio de Medioambiente de Alemania) de bombas con componentes en contacto con el fluido fabricados en acero inoxidable Equipo/función *2 o 3 bombas Medana CH3-LE por instalación *Los componentes en contacto con el fluido son resistentes a la corrosión *Bancada común electrogalvanizada con amortiguadores de vibraciones ajustables en altura que proporcionan aislamiento frente al ruido propagado por estructuras sólidas *Válvula de cierre en el lado de aspiración y de impulsión de cada bomba *Válvula antirretorno, del lado de impulsión *4 sondas de presión, 2 en cada lado de succión y de presión final *Manómetro opcional, del lado de aspiración *Manómetro, en el lado de presión final *Vaso de expansión de membrana (8 l/PN 10) *Protección contra marcha en seco integrada *Regulación de la instalación se lleva a cabo a través de convertidor de frecuencia integrado en la bomba Manejo/visualización *Regulación mediante el convertidor de frecuencia totalmente eléctrico de la bomba, manejo mediante pantalla gráfica y botón giratorio *Parámetros preajustados de fábrica para una sencilla puesta en marcha/arranque *Ajuste del valor de consigna, parámetros de funcionamiento y confirmación de las indicaciones de avería mediante tecnología de botón verde * Pantalla gráfica de alta resolución con botón verde y 2 teclas para visualización de los datos de funcionamiento, los parámetros de regulación, el estado de funcionamiento de las bombas, la presión real, las indicaciones de fallos y el protocolo de progresión *Interruptor principal bloqueable *Navegación por menú con texto sin formato *Bloqueo de los ajustes de parámetros *Funcionamiento seleccionable con/sin bomba de reserva *Contador de horas de servicio para cada bomba *Contador de horas de funcionamiento para toda la instalación *Contador de conexiones de red para cada instalación *Protocolo de averías para las últimas 9 averías Accesorios recomendados (solicitar por separado) *Conductos flexibles de conexión o compensadores
Screwed connection inner thread
Screwed connection inner thread
0.00
0
4265170
Isar MODH1-E-2-CH3-LE-204-EM-DE
WILO SE
350
Grupo de presión que incluye 2 o 3 bombas centrífugas de alta presión, de acero inoxidable, de aspiración normal y conectadas en paralelo
Grupos de presión compactos de conformidad con las normas DIN 1988 y DIN EN 806, para conexión directa o indirecta. Compuestos por bombas centrífugas horizontales de alta presión de aspiración normal y conectadas en paralelo, fabricadas en acero inoxidable. Montados en bancada común y listos para la conexión con tubería de acero inoxidable, incluido el control integrado mediante el convertidor de frecuencia con todos los dispositivos de medición y ajuste necesarios. Para el abastecimiento de agua y el aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas y edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales y sistemas industriales. Para la impulsión de agua potable, agua de proceso, agua de refrigeración u otras aguas para uso industrial que no sean agresivas química ni mecánicamente para los materiales utilizados, y que no contengan componentes abrasivos ni de fibra larga. Características especiales/ventajas del producto *Elevada seguridad de funcionamiento mediante instalación con 2 o 3 bombas Medana CH3-LE multietapas horizontales, reguladas por frecuencia, con conjunto hidráulico de acero inoxidable *Instalación y mantenimiento sencillos gracias a las conexiones especiales de ajuste flexible de las tuberías colectoras *Puesta en marcha y funcionamiento sencillos mediante la pantalla gráfica *Homologación para el uso con agua potable (ACS y lista del Ministerio de Medioambiente de Alemania) de bombas con componentes en contacto con el fluido fabricados en acero inoxidable Equipo/función *2 o 3 bombas Medana CH3-LE por instalación *Los componentes en contacto con el fluido son resistentes a la corrosión *Bancada común electrogalvanizada con amortiguadores de vibraciones ajustables en altura que proporcionan aislamiento frente al ruido propagado por estructuras sólidas *Válvula de cierre en el lado de aspiración y de impulsión de cada bomba *Válvula antirretorno, del lado de impulsión *4 sondas de presión, 2 en cada lado de succión y de presión final *Manómetro opcional, del lado de aspiración *Manómetro, en el lado de presión final *Vaso de expansión de membrana (8 l/PN 10) *Protección contra marcha en seco integrada *Regulación de la instalación se lleva a cabo a través de convertidor de frecuencia integrado en la bomba Manejo/visualización *Regulación mediante el convertidor de frecuencia totalmente eléctrico de la bomba, manejo mediante pantalla gráfica y botón giratorio *Parámetros preajustados de fábrica para una sencilla puesta en marcha/arranque *Ajuste del valor de consigna, parámetros de funcionamiento y confirmación de las indicaciones de avería mediante tecnología de botón verde * Pantalla gráfica de alta resolución con botón verde y 2 teclas para visualización de los datos de funcionamiento, los parámetros de regulación, el estado de funcionamiento de las bombas, la presión real, las indicaciones de fallos y el protocolo de progresión *Interruptor principal bloqueable *Navegación por menú con texto sin formato *Bloqueo de los ajustes de parámetros *Funcionamiento seleccionable con/sin bomba de reserva *Contador de horas de servicio para cada bomba *Contador de horas de funcionamiento para toda la instalación *Contador de conexiones de red para cada instalación *Protocolo de averías para las últimas 9 averías Accesorios recomendados (solicitar por separado) *Conductos flexibles de conexión o compensadores
Screwed connection inner thread
Screwed connection inner thread
0.00
0
4265171
Isar MODH1-E-2-CH3-LE-207-EM-DE
WILO SE
350
Grupo de presión que incluye 2 o 3 bombas centrífugas de alta presión, de acero inoxidable, de aspiración normal y conectadas en paralelo
Grupos de presión compactos de conformidad con las normas DIN 1988 y DIN EN 806, para conexión directa o indirecta. Compuestos por bombas centrífugas horizontales de alta presión de aspiración normal y conectadas en paralelo, fabricadas en acero inoxidable. Montados en bancada común y listos para la conexión con tubería de acero inoxidable, incluido el control integrado mediante el convertidor de frecuencia con todos los dispositivos de medición y ajuste necesarios. Para el abastecimiento de agua y el aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas y edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales y sistemas industriales. Para la impulsión de agua potable, agua de proceso, agua de refrigeración u otras aguas para uso industrial que no sean agresivas química ni mecánicamente para los materiales utilizados, y que no contengan componentes abrasivos ni de fibra larga. Características especiales/ventajas del producto *Elevada seguridad de funcionamiento mediante instalación con 2 o 3 bombas Medana CH3-LE multietapas horizontales, reguladas por frecuencia, con conjunto hidráulico de acero inoxidable *Instalación y mantenimiento sencillos gracias a las conexiones especiales de ajuste flexible de las tuberías colectoras *Puesta en marcha y funcionamiento sencillos mediante la pantalla gráfica *Homologación para el uso con agua potable (ACS y lista del Ministerio de Medioambiente de Alemania) de bombas con componentes en contacto con el fluido fabricados en acero inoxidable Equipo/función *2 o 3 bombas Medana CH3-LE por instalación *Los componentes en contacto con el fluido son resistentes a la corrosión *Bancada común electrogalvanizada con amortiguadores de vibraciones ajustables en altura que proporcionan aislamiento frente al ruido propagado por estructuras sólidas *Válvula de cierre en el lado de aspiración y de impulsión de cada bomba *Válvula antirretorno, del lado de impulsión *4 sondas de presión, 2 en cada lado de succión y de presión final *Manómetro opcional, del lado de aspiración *Manómetro, en el lado de presión final *Vaso de expansión de membrana (8 l/PN 10) *Protección contra marcha en seco integrada *Regulación de la instalación se lleva a cabo a través de convertidor de frecuencia integrado en la bomba Manejo/visualización *Regulación mediante el convertidor de frecuencia totalmente eléctrico de la bomba, manejo mediante pantalla gráfica y botón giratorio *Parámetros preajustados de fábrica para una sencilla puesta en marcha/arranque *Ajuste del valor de consigna, parámetros de funcionamiento y confirmación de las indicaciones de avería mediante tecnología de botón verde * Pantalla gráfica de alta resolución con botón verde y 2 teclas para visualización de los datos de funcionamiento, los parámetros de regulación, el estado de funcionamiento de las bombas, la presión real, las indicaciones de fallos y el protocolo de progresión *Interruptor principal bloqueable *Navegación por menú con texto sin formato *Bloqueo de los ajustes de parámetros *Funcionamiento seleccionable con/sin bomba de reserva *Contador de horas de servicio para cada bomba *Contador de horas de funcionamiento para toda la instalación *Contador de conexiones de red para cada instalación *Protocolo de averías para las últimas 9 averías Accesorios recomendados (solicitar por separado) *Conductos flexibles de conexión o compensadores
Screwed connection inner thread
Screwed connection inner thread
0.00
0
4265172
Isar MODH1-E-2-CH3-LE-403-EM-DE
WILO SE
350
Grupo de presión que incluye 2 o 3 bombas centrífugas de alta presión, de acero inoxidable, de aspiración normal y conectadas en paralelo
Grupos de presión compactos de conformidad con las normas DIN 1988 y DIN EN 806, para conexión directa o indirecta. Compuestos por bombas centrífugas horizontales de alta presión de aspiración normal y conectadas en paralelo, fabricadas en acero inoxidable. Montados en bancada común y listos para la conexión con tubería de acero inoxidable, incluido el control integrado mediante el convertidor de frecuencia con todos los dispositivos de medición y ajuste necesarios. Para el abastecimiento de agua y el aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas y edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales y sistemas industriales. Para la impulsión de agua potable, agua de proceso, agua de refrigeración u otras aguas para uso industrial que no sean agresivas química ni mecánicamente para los materiales utilizados, y que no contengan componentes abrasivos ni de fibra larga. Características especiales/ventajas del producto *Elevada seguridad de funcionamiento mediante instalación con 2 o 3 bombas Medana CH3-LE multietapas horizontales, reguladas por frecuencia, con conjunto hidráulico de acero inoxidable *Instalación y mantenimiento sencillos gracias a las conexiones especiales de ajuste flexible de las tuberías colectoras *Puesta en marcha y funcionamiento sencillos mediante la pantalla gráfica *Homologación para el uso con agua potable (ACS y lista del Ministerio de Medioambiente de Alemania) de bombas con componentes en contacto con el fluido fabricados en acero inoxidable Equipo/función *2 o 3 bombas Medana CH3-LE por instalación *Los componentes en contacto con el fluido son resistentes a la corrosión *Bancada común electrogalvanizada con amortiguadores de vibraciones ajustables en altura que proporcionan aislamiento frente al ruido propagado por estructuras sólidas *Válvula de cierre en el lado de aspiración y de impulsión de cada bomba *Válvula antirretorno, del lado de impulsión *4 sondas de presión, 2 en cada lado de succión y de presión final *Manómetro opcional, del lado de aspiración *Manómetro, en el lado de presión final *Vaso de expansión de membrana (8 l/PN 10) *Protección contra marcha en seco integrada *Regulación de la instalación se lleva a cabo a través de convertidor de frecuencia integrado en la bomba Manejo/visualización *Regulación mediante el convertidor de frecuencia totalmente eléctrico de la bomba, manejo mediante pantalla gráfica y botón giratorio *Parámetros preajustados de fábrica para una sencilla puesta en marcha/arranque *Ajuste del valor de consigna, parámetros de funcionamiento y confirmación de las indicaciones de avería mediante tecnología de botón verde * Pantalla gráfica de alta resolución con botón verde y 2 teclas para visualización de los datos de funcionamiento, los parámetros de regulación, el estado de funcionamiento de las bombas, la presión real, las indicaciones de fallos y el protocolo de progresión *Interruptor principal bloqueable *Navegación por menú con texto sin formato *Bloqueo de los ajustes de parámetros *Funcionamiento seleccionable con/sin bomba de reserva *Contador de horas de servicio para cada bomba *Contador de horas de funcionamiento para toda la instalación *Contador de conexiones de red para cada instalación *Protocolo de averías para las últimas 9 averías Accesorios recomendados (solicitar por separado) *Conductos flexibles de conexión o compensadores
Screwed connection inner thread
Screwed connection inner thread
0.00
0
4265173
Isar MODH1-E-2-CH3-LE-406-EM-DE
WILO SE
350
Grupo de presión que incluye 2 o 3 bombas centrífugas de alta presión, de acero inoxidable, de aspiración normal y conectadas en paralelo
Grupos de presión compactos de conformidad con las normas DIN 1988 y DIN EN 806, para conexión directa o indirecta. Compuestos por bombas centrífugas horizontales de alta presión de aspiración normal y conectadas en paralelo, fabricadas en acero inoxidable. Montados en bancada común y listos para la conexión con tubería de acero inoxidable, incluido el control integrado mediante el convertidor de frecuencia con todos los dispositivos de medición y ajuste necesarios. Para el abastecimiento de agua y el aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas y edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales y sistemas industriales. Para la impulsión de agua potable, agua de proceso, agua de refrigeración u otras aguas para uso industrial que no sean agresivas química ni mecánicamente para los materiales utilizados, y que no contengan componentes abrasivos ni de fibra larga. Características especiales/ventajas del producto *Elevada seguridad de funcionamiento mediante instalación con 2 o 3 bombas Medana CH3-LE multietapas horizontales, reguladas por frecuencia, con conjunto hidráulico de acero inoxidable *Instalación y mantenimiento sencillos gracias a las conexiones especiales de ajuste flexible de las tuberías colectoras *Puesta en marcha y funcionamiento sencillos mediante la pantalla gráfica *Homologación para el uso con agua potable (ACS y lista del Ministerio de Medioambiente de Alemania) de bombas con componentes en contacto con el fluido fabricados en acero inoxidable Equipo/función *2 o 3 bombas Medana CH3-LE por instalación *Los componentes en contacto con el fluido son resistentes a la corrosión *Bancada común electrogalvanizada con amortiguadores de vibraciones ajustables en altura que proporcionan aislamiento frente al ruido propagado por estructuras sólidas *Válvula de cierre en el lado de aspiración y de impulsión de cada bomba *Válvula antirretorno, del lado de impulsión *4 sondas de presión, 2 en cada lado de succión y de presión final *Manómetro opcional, del lado de aspiración *Manómetro, en el lado de presión final *Vaso de expansión de membrana (8 l/PN 10) *Protección contra marcha en seco integrada *Regulación de la instalación se lleva a cabo a través de convertidor de frecuencia integrado en la bomba Manejo/visualización *Regulación mediante el convertidor de frecuencia totalmente eléctrico de la bomba, manejo mediante pantalla gráfica y botón giratorio *Parámetros preajustados de fábrica para una sencilla puesta en marcha/arranque *Ajuste del valor de consigna, parámetros de funcionamiento y confirmación de las indicaciones de avería mediante tecnología de botón verde * Pantalla gráfica de alta resolución con botón verde y 2 teclas para visualización de los datos de funcionamiento, los parámetros de regulación, el estado de funcionamiento de las bombas, la presión real, las indicaciones de fallos y el protocolo de progresión *Interruptor principal bloqueable *Navegación por menú con texto sin formato *Bloqueo de los ajustes de parámetros *Funcionamiento seleccionable con/sin bomba de reserva *Contador de horas de servicio para cada bomba *Contador de horas de funcionamiento para toda la instalación *Contador de conexiones de red para cada instalación *Protocolo de averías para las últimas 9 averías Accesorios recomendados (solicitar por separado) *Conductos flexibles de conexión o compensadores
Screwed connection inner thread
Screwed connection inner thread
0.00
0
4265174
Isar MODH1-E-2-CH3-LE-407-EM-DE
WILO SE
350
Grupo de presión que incluye 2 o 3 bombas centrífugas de alta presión, de acero inoxidable, de aspiración normal y conectadas en paralelo
Grupos de presión compactos de conformidad con las normas DIN 1988 y DIN EN 806, para conexión directa o indirecta. Compuestos por bombas centrífugas horizontales de alta presión de aspiración normal y conectadas en paralelo, fabricadas en acero inoxidable. Montados en bancada común y listos para la conexión con tubería de acero inoxidable, incluido el control integrado mediante el convertidor de frecuencia con todos los dispositivos de medición y ajuste necesarios. Para el abastecimiento de agua y el aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas y edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales y sistemas industriales. Para la impulsión de agua potable, agua de proceso, agua de refrigeración u otras aguas para uso industrial que no sean agresivas química ni mecánicamente para los materiales utilizados, y que no contengan componentes abrasivos ni de fibra larga. Características especiales/ventajas del producto *Elevada seguridad de funcionamiento mediante instalación con 2 o 3 bombas Medana CH3-LE multietapas horizontales, reguladas por frecuencia, con conjunto hidráulico de acero inoxidable *Instalación y mantenimiento sencillos gracias a las conexiones especiales de ajuste flexible de las tuberías colectoras *Puesta en marcha y funcionamiento sencillos mediante la pantalla gráfica *Homologación para el uso con agua potable (ACS y lista del Ministerio de Medioambiente de Alemania) de bombas con componentes en contacto con el fluido fabricados en acero inoxidable Equipo/función *2 o 3 bombas Medana CH3-LE por instalación *Los componentes en contacto con el fluido son resistentes a la corrosión *Bancada común electrogalvanizada con amortiguadores de vibraciones ajustables en altura que proporcionan aislamiento frente al ruido propagado por estructuras sólidas *Válvula de cierre en el lado de aspiración y de impulsión de cada bomba *Válvula antirretorno, del lado de impulsión *4 sondas de presión, 2 en cada lado de succión y de presión final *Manómetro opcional, del lado de aspiración *Manómetro, en el lado de presión final *Vaso de expansión de membrana (8 l/PN 10) *Protección contra marcha en seco integrada *Regulación de la instalación se lleva a cabo a través de convertidor de frecuencia integrado en la bomba Manejo/visualización *Regulación mediante el convertidor de frecuencia totalmente eléctrico de la bomba, manejo mediante pantalla gráfica y botón giratorio *Parámetros preajustados de fábrica para una sencilla puesta en marcha/arranque *Ajuste del valor de consigna, parámetros de funcionamiento y confirmación de las indicaciones de avería mediante tecnología de botón verde * Pantalla gráfica de alta resolución con botón verde y 2 teclas para visualización de los datos de funcionamiento, los parámetros de regulación, el estado de funcionamiento de las bombas, la presión real, las indicaciones de fallos y el protocolo de progresión *Interruptor principal bloqueable *Navegación por menú con texto sin formato *Bloqueo de los ajustes de parámetros *Funcionamiento seleccionable con/sin bomba de reserva *Contador de horas de servicio para cada bomba *Contador de horas de funcionamiento para toda la instalación *Contador de conexiones de red para cada instalación *Protocolo de averías para las últimas 9 averías Accesorios recomendados (solicitar por separado) *Conductos flexibles de conexión o compensadores
Screwed connection inner thread
Screwed connection inner thread
0.00
0
Show compressed display (25 configurable products)
Número de pedido4265166
Últimos cambios17.09.2025 09:29:51
Unidad
Palablras clave

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties

OmniClass 2006

23-60_30_21 23-60 30 21 Pumps

Revit

RVT_METRICGENERICMODELFLOORBASED (Metric) Generic Model floor based