Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
nVent HOFFMAN IEC
Gestión térmica
Gama de ventilación
EF - Ventilador con Filtro con alto flujo de aire
nVent HOFFMAN IEC
Gestión térmica
Gama de ventilación
EF - Ventilador con Filtro con alto flujo de aire
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EF250R5
Vertical Mode
Expand Table
All delivery countries/regions
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
N.º de artículo
ITEM
DETAIL
Info URL
INFO
Descripción
DES
Material
MAT
Voltaje de funcionamiento
OV
Protección
IP
Tipo de comportamiento
BT
Conexión
CON
Corriente
I [A]
Ruido
N [dB]
Caudal de aire libre
FAF [m³/h]
Caudal EF+EFA
AF [m³/h]
Tipo de conexión
CONT
Flujo de aire libre
UA [m³/h]
Material del filtro
FM [EN779]
Eficacia de filtrado
FE [%]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
EF100R5
bajo
Info URL
Ventilador con filtro 25 m3/h
Termoplástico
230 V AC, 50/60 Hz
IP 54 | TYPE 12
Manguito
Cable de 310 mm
0.07/0.06
33
25
12/14
1
19/24
G4
>90
EF100-115R5
bajo
Info URL
Ventilador con filtro 25 m3/h
Termoplástico
115 V AC, 50/60Hz
IP 54 | TYPE 12
Manguito
Cable de 310 mm
0.15/0.15
33
29
12/14
1
19/24
G4
>90
EF100-24R5
bajo
Info URL
Ventilador con filtro 25 m3/h
Termoplástico
24 V DC
IP 54 | TYPE 12
Bola
Cable de 310 mm
0.10
33
25
12/14
1
19/24
G4
>90
EF200R5
bajo
Info URL
Ventilador con filtro 61 m3/h
Termoplástico
230 V AC, 50/60 Hz
IP 54 | TYPE 12
Manguito
Tira de terminales
0.12/0.18
44
61
40/50
2
61/67
G4
>90
EF200-115R5
bajo
Info URL
Ventilador con filtro 70 m3/h
Termoplástico
115 V AC, 50/60Hz
IP 54 | TYPE 12
Manguito
Tira de terminales
0.24/0.23
44
70
40/50
2
61/67
G4
>90
EF200-24R5
bajo
Info URL
Ventilador con filtro 61 m3/h
Termoplástico
24 V DC
IP 54 | TYPE 12
Bola
Cable de 310 mm
0.21
44
61
40/50
1
61/67
G4
>90
EF220R5
bajo
Info URL
Ventilador con filtro 110 m3/h
Termoplástico
230 V AC, 50/60 Hz
IP 54 | TYPE 12
Manguito
Tira de terminales
0.12/0.18
40
110
73/80
2
73/80
G4
>90
EF220-115R5
bajo
Info URL
Ventilador con filtro 125 m3/h
Termoplástico
115 V AC, 50/60Hz
IP 54 | TYPE 12
Manguito
Tira de terminales
0.24/0.23
40
125
73/80
2
98/108
G4
>90
EF220-24R5
bajo
Info URL
Ventilador con filtro 110 m3/h
Termoplástico
24 V DC
IP 54 | TYPE 12
Bola
Cable de 310 mm
0.21
40
110
73/80
1
98/108
G4
>90
EF250R5
bajo
Info URL
Ventilador con filtro 156 m3/h
Termoplástico
230 V AC, 50/60 Hz
IP 54 | TYPE 12
Manguito
Tipo resorte
0.12/0.10
40
156
93/102
3
125/102
G4
>90
EF250-115R5
bajo
Info URL
Ventilador con filtro 171 m3/h
Termoplástico
115 V AC, 50/60Hz
IP 54 | TYPE 12
Manguito
Tipo resorte
0.25/0.25
40
171
93/102
3
125/138
G4
>90
EF250-24R5
bajo
Info URL
Ventilador con filtro 156 m3/h
Termoplástico
24 V DC
IP 54 | TYPE 12
Bola
Tipo resorte
0.20
40
156
93/102
3
125/138
G4
>90
EF300R5
bajo
Info URL
Ventilador con filtro 256 m3/h
Termoplástico
230 V AC, 50/60 Hz
IP 54 | TYPE 12
Bola
Tipo resorte
0.32/0.26
33
256
201/223
3
223/247
G4
>90
EF300-115R5
bajo
Info URL
Ventilador con filtro 292 m3/h
Termoplástico
115 V AC, 50/60Hz
IP 54 | TYPE 12
Bola
Tipo resorte
0.50/0.50
42
292
201/223
3
223.247
G4
>90
EF300-24R5
bajo
Info URL
Ventilador con filtro 256 m3/h
Termoplástico
24 V DC
IP 54 | TYPE 12
Bola
Tipo resorte
0.50
43
256
201/223
3
223/247
G4
>90
EF500R5
bajo
Info URL
Ventilador con filtro 480 m3/h
Termoplástico
230 V AC, 50/60 Hz
IP 54 | TYPE 12
Bola
Tipo resorte
0.30/0.36
42
480
370/370
3
480/480
G3
80-90
EF500-115R5
bajo
Info URL
Ventilador con filtro 480 m3/h
Termoplástico
115 V AC, 50/60Hz
IP 54 | TYPE 12
Bola
Tipo resorte
0.66/0.80
54
480
370
3
480/480
G3
80-90
EF600R5
bajo
Info URL
Ventilador con filtro 640 m3/h
Termoplástico
230 V AC, 50/60 Hz
IP 54 | TYPE 12
Bola
Tipo resorte
0.51/0.66
52
640
445/445
3
640/653
G3
80-90
Show compressed display (21 configurable products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
nVent HOFFMAN IEC
- EF
Número de pedido
EF250R5
Shorttext
Ventilador con Filtro con alto flujo de aire
Últimos cambios
11.04.2025 09:22:57
Unidad
Palablras clave
EF
Gama
Gestión
Ventilador
aire
alto
filtro
flujo
térmica
ventilación
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties