Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K0271.140062

Expand Table
EN
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTKIPPUSA
version
AUSF
Colour
FARBE
thread
D1 [mm]
L [mm]
B [mm]
H [mm]
width across flats
SW [mm]
Approx. weight
GEW [kg]
Description
BS
RoHS
ROHS
EAN-Nr. Kipp
EAN
End of life
EOL
Standardlieferzeit
STDLZ
Betriebs- und Wartungshinweise
WARTUNG
1
2
3
4
K0271.140061
Internal thread
black
M6
40
-
-
-
0.0612
Infotext
Yes
4059245207046
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Wartungsintervalle siehe Bedienungsanleitung
K0271.140062
Internal thread
red
M6
40
-
-
-
0.0596
Infotext
Yes
4059245207060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Wartungsintervalle siehe Bedienungsanleitung
K0271.140061X10
External thread
black
M6
40
-
-
-
0.0626
Infotext
Yes
4059245207053
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Wartungsintervalle siehe Bedienungsanleitung
K0271.140062X10
External thread
red
M6
40
-
-
-
0.0625
Infotext
Yes
4059245207077
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Wartungsintervalle siehe Bedienungsanleitung
Show compressed display (4 products)
Número de pedidoK0271.140062
ShorttextStop latches
Últimos cambios02.08.2025 22:01:09
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

21-13-17-24 Enclavamiento (normalizado, fabricación de herramientas)