Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
BEA Ingranaggi
Transmisiones de Cadena
Piñones
Piñones dobles
Piñones dobles 24B-2 - Piñones para cadenas de rodillos - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
...
Piñones
Piñones dobles
Piñones dobles 24B-2 - Piñones para cadenas de rodillos - DIN 8187 - ISO 606
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102420025
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
Número de dientes
Z
de
DE [mm]
dp
DP [mm]
Código
CNSORDERNO
dm
DM [mm]
D2
D2 [mm]
A
A [mm]
KG [kg]
B2
B2 [mm]
b1
B1 [mm]
C
C [mm]
r3
R3 [mm]
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
15
197.0
183.26
102420015
132
25
100
14.08
72
23.6
4
38
16
209.0
195.30
102420016
136
30
100
15.88
72
23.6
4
38
17
221.0
207.34
102420017
136
30
100
17.80
72
23.6
4
38
18
233.0
219.42
102420018
160
30
100
21.08
72
23.6
4
38
19
245.5
231.49
102420019
160
30
100
23.26
72
23.6
4
38
20
257.5
243.57
102420020
160
30
100
25.57
72
23.6
4
38
21
270.5
255.65
102420021
160
30
100
28.01
72
23.6
4
38
22
282.5
267.73
102420022
160
30
100
30.59
72
23.6
4
38
23
294.5
279.80
102420023
160
30
100
33.29
72
23.6
4
38
24
307.0
291.88
102420024
160
30
100
36.13
72
23.6
4
38
25
319.0
304.00
102420025
160
30
100
39.09
72
23.6
4
38
26
331.0
316.08
102420026
*160
30
100
42.19
72
23.6
4
38
27
343.0
328.19
102420027
*160
30
100
45.41
72
23.6
4
38
28
355.0
340.27
102420028
*160
30
100
48.77
72
23.6
4
38
29
367.5
352.38
102420029
*160
30
100
52.26
72
23.6
4
38
30
379.5
364.50
102420030
*160
30
100
55.88
72
23.6
4
38
31
391.5
376.62
102420031
*160
40
100
59.19
72
23.6
4
38
32
403.5
388.69
102420032
*160
40
100
63.07
72
23.6
4
38
33
415.5
400.81
102420033
*160
40
100
67.08
72
23.6
4
38
Show compressed display (36 products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
BEA Ingranaggi
- Piñones dobles 24B-2
Número de pedido
102420025
Shorttext
Piñones para cadenas de rodillos - DIN 8187 - ISO 606
Últimos cambios
24.11.2025 08:18:45
Unidad
Palablras clave
Bea
Cadena
DIN
Dobles
ISO
Ingranaggi
Piñones
Transmisiones
cadenas
rodillos
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
Standards
DIN-8x-81x-DIN 8187 DIN 8187
ISO-6x-60x-ISO 606 ISO 606