sensor de presión, Ø16mm 79largo, -1-10bar, 10-30V DC, G 0,125" A / M5 interior, 2x PNP Contacto NC/NA, io-link, Conector M8 4polos, IP65, Plástico ABS, Con pantalla
Los sensores de presión son apropiados para medir diferentes medios con alta precisión. Los hay con salida de conmutación y/o con salida analógica. Según el modelo del equipo, se pueden registrar los valores medidos con el software de PC. Estos sensores se utilizan en todos los campos como por ejemplo en aplicaciones neumáticas e hidráulicas.
DW16460K
2
pantalla LED
Contacto NC/NA
Conector M8
DW164600
sensor de presión, Ø16mm 79largo, -1-0bar, 10-30V DC, G 0,125" A / M5 interior, 2x PNP Contacto NC/NA, io-link, Conector M8 4polos, IP65, Plástico ABS, Con pantalla
Los sensores de presión son apropiados para medir diferentes medios con alta precisión. Los hay con salida de conmutación y/o con salida analógica. Según el modelo del equipo, se pueden registrar los valores medidos con el software de PC. Estos sensores se utilizan en todos los campos como por ejemplo en aplicaciones neumáticas e hidráulicas.
DW164600
2
pantalla LED
Contacto NC/NA
Conector M8
DW16460J
sensor de presión, Ø16mm 79largo, -1-1bar, 10-30V DC, G 0,125" A / M5 interior, 2x PNP Contacto NC/NA, io-link, Conector M8 4polos, IP65, Plástico ABS, Con pantalla
Los sensores de presión son apropiados para medir diferentes medios con alta precisión. Los hay con salida de conmutación y/o con salida analógica. Según el modelo del equipo, se pueden registrar los valores medidos con el software de PC. Estos sensores se utilizan en todos los campos como por ejemplo en aplicaciones neumáticas e hidráulicas.
DW16460J
2
pantalla LED
Contacto NC/NA
Conector M8
DW16460D
sensor de presión, Ø16mm 79largo, 0-10bar, 10-30V DC, G 0,125" A / M5 interior, 2x PNP Contacto NC/NA, io-link, Conector M8 4polos, IP65, Plástico ABS, Con pantalla
Los sensores de presión son apropiados para medir diferentes medios con alta precisión. Los hay con salida de conmutación y/o con salida analógica. Según el modelo del equipo, se pueden registrar los valores medidos con el software de PC. Estos sensores se utilizan en todos los campos como por ejemplo en aplicaciones neumáticas e hidráulicas.