Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Z3L05NBAN

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
temperatura ambiente [°c°f]
AMBIENT_TEMPERATURE___C_F_
limpieza
CLEANING
campo de aplicación
FIELD_OF_APPLICATION
cinemática
KINEMATICS
lubricantes de los rodamientos
LUBRICANTS_OF_THE_BEARINGS
lubricantes de las cajas de cambios
LUBRICANTS_OF_THE_GEARBOXES
posición de montaje
MOUNTING_POSITION
carga útil nominal [kglbs]
NOMINAL_PAYLOAD__KGLBS_
clase de protección
PROTECTION_CLASS
nivel de humedad relativa [%]
RELATIVE_HUMIDITY_LEVEL____
grados de libertad rotacionales (α,ß,γ)
ROTATIONAL_DEGREES_OF_FREEDOM________
carga suplementaria sobre el brazo [kglbs]
SUPPLEMENTARY_LOAD_ON_THE_ARM__KGLBS_
1
Z3L05NBAN
0 a +40 +32 a +104
Sin alta presión
Diseño estándar, robótica CNC
Serie
Sintético
Sintético
Suelo, Techo, Pared, Ángulo
30 66.1
IP64
95 (sin condensación)
2
40 88.2
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoZ3L05NBAN
Últimos cambios11.07.2024 06:08:24
Unidad
Palablras clave

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties