| Longtext | Soporte fijo de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable, rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno Soporte: serie B - chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
Rueda: serie TPA - banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de material oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata
Otras propiedades: - muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alternativas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH
|