Browse
All Manufacturers
ES
Login
Register for free
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Federnde Druckstücke
BK40.0010 - Federnde Druckstücke mit Bolzen, verstärkte Federkraft, Antrieb Innensechskant, Ausführung Stahl
Bäcker
...
BK40.0010 - Federnde Druckstücke mit Bolzen, verstärkte Federkraft, Antrieb Innensechskant, Ausführung Stahl
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BK40.0010.010
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
EN
1/5
Artikelnummer
ARTNR
Beschreibung
DESC
Höhe (H)
H [mm]
Gewinde (d)
D
Durchmesser Bolzen (s)
S [mm]
Bolzenhöhe (h1)
H1 [mm]
Höhe (a)
A [mm]
Federdruck (F3)
F3 [N]
Federdruck (F4)
F4 [N]
Innensechskant (e)
E [mm]
Breite (b)
B [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
BK40.0010.005
Federnde Druckstücke mit Bolzen (verstärkte Federkraft), Antrieb Innensechskant, Ausführung Stahl
18
M 5
2.4
1.2
0.8
10
40
1.5
1.2
BK40.0010.006
Federnde Druckstücke mit Bolzen (verstärkte Federkraft), Antrieb Innensechskant, Ausführung Stahl
20
M 6
2.7
1.3
0.9
18
50
2.0
1.3
BK40.0010.008
Federnde Druckstücke mit Bolzen (verstärkte Federkraft), Antrieb Innensechskant, Ausführung Stahl
22
M 8
3.5
1.5
1.4
25
70
2.5
1.5
BK40.0010.010
Federnde Druckstücke mit Bolzen (verstärkte Federkraft), Antrieb Innensechskant, Ausführung Stahl
22
M 10
4.0
1.5
1.4
25
70
3.0
1.5
BK40.0010.012
Federnde Druckstücke mit Bolzen (verstärkte Federkraft), Antrieb Innensechskant, Ausführung Stahl
28
M 12
6.0
2.7
2.0
45
110
4.0
2.7
BK40.0010.016
Federnde Druckstücke mit Bolzen (verstärkte Federkraft), Antrieb Innensechskant, Ausführung Stahl
32
M 16
7.5
3.2
2.5
60
160
5.0
3.2
BK40.0010.020
Federnde Druckstücke mit Bolzen (verstärkte Federkraft), Antrieb Innensechskant, Ausführung Stahl
40
M 20
10.0
3.7
3.0
70
200
6.0
3.7
BK40.0010.024
Federnde Druckstücke mit Bolzen (verstärkte Federkraft), Antrieb Innensechskant, Ausführung Stahl
52
M 24
12.0
3.7
3.0
75
240
8.0
3.7
Show compressed display (8 products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
Bäcker
- BK40.0010
Número de pedido
BK40.0010.010
Shorttext
Federnde Druckstücke mit Bolzen, verstärkte Federkraft, Antrieb Innensechskant, Ausführung Stahl
Últimos cambios
04.08.2022 06:57:45
Unidad
Palablras clave
Ball
elements
gear
hexagon socket
index plungers
pin
quality
spring
steel
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
BK40.0010.010
Por países
DE Alemania
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Comparación
Upload geometry
Add one more to start
Comparar (0/4)