Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

858-151_HI

Expand Table
All delivery countries/regions
ES
1/5
Código de Artículo
BESTNR
Designación
BEZEICHNUNG
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
Grados de detalle
LOD
Tensión asignada según
SPANNUNG [V]
Intensidad de corriente según
STROM [A]
Altura
HOEHE [mm]
Ancho
BREITE [mm]
Profundidad
TIEFE [mm]
Peso
GEWICHT [g]
eCl@ss 7.1
ECLASS71
eCl@ss 8.1
ECLASS81
1
858-151
Relé básico
Info DE
Info EN
HIGH
250
5
35.00
21.50
28.00
35.200
27-37-16-01
27-37-16-01
Show compressed display (1 configurable product)
Número de pedido858-151
ShorttextRelé básico, Tensión nominal de entrada 230V AC, 4 inversores, Corriente límite en funcionamiento continuo: 5 A, con accionamiento manual, Anchura de módulo: 22 mm, Altura de módulo: 25 mm
Últimos cambios20.11.2025 14:57:55
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties