Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ventosas para embalaje alimentario de fuelle VVL-16-M5-T-A

Expand Table
ES
1/5
Código
PARTNUMBER
Descripción
DESCRIPTION
d
DIM01 [mm]
d1
DIM02 [mm]
h
DIM03 [mm]
h1
DIM04 [mm]
h2
DIM05 [mm]
h3
DIM06 [mm]
h4
DIM07 [mm]
s
DIM08 [mm]
F
DIM09 [Kg]
Volume
DIM10 [mm3]
Masa
WEIGHT [g]
los detalles del producto
INFOEG
1
2
3
VV.56028
VVL-16-M5-T-A
16
M5
28.5
20
4.5
4
10
8
0.5
970
4
los detalles del producto
VV.56029
VVL-16-M5-T-N
16
M5
25.8
20
4.5
4
10
8
0.5
970
4
los detalles del producto
VV.56030
VVL-16-M5-T-S
16
M5
25.8
20
4.5
4
10
8
0.5
970
4
los detalles del producto
Show compressed display (3 products)
Número de pedidoVV.56028
ShorttextVentosas para embalaje alimentario de fuelle
Últimos cambios03.02.2025 06:45:54
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties