Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

940100

Expand Table
ES
1/5
BH-SPO 200K-FA-FS
BH_SPO_200K_FA_FS
Número de artículo del fabricante
MANUID
Descripción breve
DESCSHORT
EAN
Nombre del fabricante
MANUNAME
Plazo de entrega previsto
DELTIME
Ø de rueda
RADDURCHM [mm]
Ancho de rueda
RADBREITE [mm]
LAGER
Capacidad de carga a 4 km/h
TRAGF4KMH [kg]
Altura total
HEIGHT [mm]
Dimensión de platina
PLATTE [mm]
Peso unitario (kg)
WEIGHT [kg]
Material de la superficie de rodadura
MATERIALLAUFB
1
940100
BH-SPO 200K-FA-FS
4047526409036
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
21
200
50
cojinete a bolas
900
245
140 x 110
3.861
Material sintético
Show compressed display (1 product)
Número de pedido940100
ShorttextBH-SPO 200K-FA-FS
LongtextSoporte fijo de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable, protector de pie de acero, rueda para carga pesada de poliamida, con placa anti-hilos de acero

Soporte: serie BH

  • chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • horquilla y platina pesada

Rueda: serie SPO

  • poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, versión pesada, muy robusta, color blanco natural

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
  • Versión de rueda extra pesada
Últimos cambios22.05.2025 14:32:07
Unidad

Clasificaciones

By Functionality

BYFUNC_ROLLING Rolling

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number940100
GTIN-Code4047526409036
Description longSoporte fijo de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable, protector de pie de acero, rueda para carga pesada de poliamida, con placa anti-hilos de acero

Soporte: serie BH

  • chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • horquilla y platina pesada

Rueda: serie SPO

  • poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, versión pesada, muy robusta, color blanco natural

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
  • Versión de rueda extra pesada
Description shortBH-SPO 200K-FA-FS
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-02-02 Rodillo fijo para cargas pesadas