Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blickle
ruedas de poliamida y polipropileno
255992 - BK-SPO 75G
Blickle
ruedas de poliamida y polipropileno
255992 - BK-SPO 75G
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
255992
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
BK-SPO 75G
BK_SPO_75G
Número de artículo del fabricante
MANUID
Descripción breve
DESCSHORT
EAN
Nombre del fabricante
MANUNAME
Plazo de entrega previsto
DELTIME
Ø de rueda
RADDURCHM [mm]
Ancho de rueda
RADBREITE [mm]
LAGER
Capacidad de carga a 4 km/h
TRAGF4KMH [kg]
Altura total
HEIGHT [mm]
Dimensión de platina
PLATTE [mm]
Peso unitario (kg)
WEIGHT [kg]
Material de la superficie de rodadura
MATERIALLAUFB
Material del centro de la rueda
MATERIALRADK
1
255992
BK-SPO 75G
4047526255992
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
3
75
32
casquillo liso
300
108
100 x 85
0.521
Material sintético
poliamida 6 de alta calidad
Show compressed display (1 product)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
Blickle
- 255992
Número de pedido
255992
Shorttext
BK-SPO 75G
Últimos cambios
22.05.2025 14:28:39
Unidad
Palablras clave
Ruedas
poliamida
polipropileno
Clasificaciones
By Functionality
BYFUNC_ROLLING Rolling
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-37-02-02 Rodillo fijo para cargas pesadas