Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

APQVGIPUQ

Expand Table
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nombre
NAME
LIGHTWEIGHT
LIGHTWEIGHT
COMPACTO
COMPACT
POTENTE
POWERFUL
Detalles
DETAILS
Medidas
MEASUREMENTS
1
APQVGIPUQ
Bomba centrífuga IFC 3000-1
350 g
109 x 84 x 76 mm incluida la ECU
hasta 80 l/min (hasta 1,6 bar)
Bomba Bomba centrífuga Medio Agua, medio dieléctrico Motor BLDC, rotor externo Control del motor Autodetección Electrónica de control Interfaces específicas del cliente (CAN, LIN, UART, etc.), alternativamente, ONOFF Software Control inteligente del rendimiento en función del estado de carga, la temperatura del procesador y la temperatura ambiente del medio Para integrar nuestro producto en la arquitectura CAN del vehículo, suministramos automáticamente el archivo DBC si es necesario Conexiones hidráulicas -16 Conectores de tubo Wiggins Conexiones eléctricas 8STA0 10-98 PN, en el lado del vehículo 8STA6 10-98 SN Montaje 4 tornillos M4
Longitud 109 mm (con conexión eléctrica 124 mm) Anchura 84 mm Altura 76 mm
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoAPQVGIPUQ
Últimos cambios29.01.2025 11:28:07
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Compare multiple parts
Add at least 2 products with