Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BK38.0021.11708.5

Expand Table
EN
1/5
Artikelnummer
ARTNR
Beschreibung
DESC
Gesamthöhe (H)
H [mm]
Gewinde (d1)
D1
Breite (B)
B [mm]
Länge (L)
L [mm]
Anschraubabstand (I)
I [mm]
Höhe (h1)
H1 [mm]
1
2
3
4
BK38.0021.09306.5
Bügelgriffe mit Durchgangsbohrung und Abdeckkappen
35
6.5
26
119.5
93.4
29.0
BK38.0021.11708.5
Bügelgriffe mit Durchgangsbohrung und Abdeckkappen
40
8.5
29
145.0
117.0
34.0
BK38.0021.13208.5
Bügelgriffe mit Durchgangsbohrung und Abdeckkappen
45
8.5
31
163.0
132.0
38.0
BK38.0021.17908.5
Bügelgriffe mit Durchgangsbohrung und Abdeckkappen
50
8.5
35
213.0
179.0
42.5
Show compressed display (4 products)
Número de pedidoBK38.0021.11708.5
ShorttextBügelgriffe mit Durchgangsbohrung, Lieferung mit und ohne Abdeckkappen
Últimos cambios04.08.2022 06:11:10
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties