9970 SCM-1/8

Expand Table
ES
1/5
Número de artículo
TNR
Tipo
TYP
Válido hasta
INFO
Rosca
D1
Rosca
D5
B [mm]
B1 [mm]
L1 [mm]
Ancho de la boca de la llave
SW [mm]
Peso
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
1
2
3
4
5
9969
SCM-M5
2019-03-31
M5
M10x1
4.000
3.500
15.500
13.000
0.0050
4052568020941
9970
SCM-1/8
2019-03-31
G1/8
M14x1.5
5.000
5.000
20.000
17.000
0.0100
4052568020958
9971
SCM-1/4
2019-03-31
G1/4
M20x1.5
5.000
7.000
22.000
24.000
0.0280
4052568020965
9972
SCM-3/8
2019-03-31
G3/8
M24x1.5
8.000
8.500
26.500
27.000
0.0340
4052568020972
9973
SCM-1/2
2019-03-31
G1/2
M30x1.5
8.000
10.500
28.500
36.000
0.0780
4052568020989
Show compressed display (5 products)
Número de pedido9970
ShorttextPasamuros con rosca
Últimos cambios30.08.2023 07:34:27
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

51-07-02-92 Conectores/accesorios (neumáticos, accesorios)
Nombre del fabricanteFesto

ECLASS 10.1

27-29-43-21 Conectores y tecnología de conectores (accesorios, neumática)
Nombre del fabricanteFesto

ECLASS 9.1

27-29-92-21 Conectores y tecnología de conectores (accesorios, neumática)
Manufacturer nameFesto

ECLASS 7.1

27-29-92-21 Connectors/fitting (accessory, pneumatics)
Manufacturer nameFesto

ECLASS 6.2

27-29-92-21 Connectors/fitting (accessory, pneumatics)
Manufacturer nameFesto

ECLASS 5.1

27-29-92-21 Conectores y tecnología de conectores (accesorios, neumática)
Nombre del fabricanteFesto

ECLASS 5.0

27-29-92-21 21