...
Bihl+Wiedemann
Módulos de interfaz AS
Módulos de placa de circuito
BW1899
Bihl+Wiedemann
Módulos de interfaz AS
Módulos de placa de circuito
BW1899
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BW1899
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nombre
NAME
Dimensiones de la placa de circuito
CIRCUIT_BOARD_DIMENSIONS
Entradas digitales
INPUTS_DIGITAL
Salidas digitales
OUTPUTS_DIGITAL
Tensión de entrada (alimentación del sensor)
INPUT_VOLTAGE__SENSOR_SUPPLY_
Tensión de salida (alimentación del actuador)
OUTPUT_VOLTAGE__ACTUATOR_SUPPLY_
Conexión PCB
PCB_CONNECTION
Revestimiento
COATING
Conexión ASi
ASI_CONNECTION
Dirección ASi
ASI_ADDRESS
1
BW1899
BW1899
104 mm x 41 mm
8
8 x electrónica
fuera de ASi
fuera de ASi
clavijas de cableado, acodadas
recubrimiento fino
clavija de cableado, acodada
2 direcciones AB
Show compressed display (1 product)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
Bihl+Wiedemann
- BW1899
Número de pedido
BW1899
Últimos cambios
20.05.2025 11:15:40
Unidad
Palablras clave
Módulos
circuito
interfaz
placa
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
BW1899