Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

04060-10

Expand Table
ES
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Referencia
BEST
Material
MATERIAL
Anchura
B [mm]
Diamètre
D [mm]
Altura
H [mm]
Longitud
L [mm]
Separación
L1 [mm]
Separación
L2 [mm]
Separación
L3 [mm]
Separación
L4 [mm]
Para tornillo
FSCH [mm]
Poids
GEW [kg]
Descripción
BS
RoHS
ROHS
Número de tarifa aduanera
ZTN
EAN-Nr. norelem
EAN
End of life
EOL
Plazo de entrega estándar
STDLZ
1
2
3
04060-10
Acero
30
11
20
80
36
20
16
10
M10
0.2650
Infotext
Yes
84662020
4059495761923
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
04060-12
Acero
32
14
20
100
45
25
20
10
M12/M14
0.3450
Infotext
Yes
84662020
4059495761930
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
04060-16
Acero
40
18
25
125
57
32
25
14
M16/M18
0.7160
Infotext
Yes
84662020
4059495761947
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Show compressed display (3 products)

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties