...
Sugatsune
COMPONENTES INDUSTRIALES
BISAGRAS
BISAGRAS CON AMORTIGUACIÓN
H360-26_16T - BISAGRA OCULTA
Sugatsune
COMPONENTES INDUSTRIALES
BISAGRAS
BISAGRAS CON AMORTIGUACIÓN
H360-26_16T - BISAGRA OCULTA
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUGATSUNE 160-029-079 H360-C26-16T
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
Código del artículo
ARTICLENUMBER
Nombre del artículo
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
EURO Hinge Type [For WEB Search]
EUROHINGETYPEFORWEBSEARCH
Hinges Type
HINGESTYPE
Serie
SERIES
Material Installed To
MATERIALINSTALLEDTO
Ángulo de apertura
OPENINGANGLE
Instalación
INSTALLATION
Cantidad de superposición
OVERLAYAMOUNT
Additional Function
ADDITIONALFUNCTION
Espesor mínimo de la puerta
MINDOORTHICKNESS
Espesor máximo de la puerta
MAXDOORTHICKNESS
Color
COLOUR
1
2
3
160-029-079
H360-C26-16T
4510932179102
Main Body
One Touch Concealed Hinges
360 OLYMPIA Series
Madera
100°
Superposición media
12 a 16 mm
With Catch|One Touch Mounting
18
30
Silver/Grey
160-029-082
H360-26-16T
4510932179133
Main Body
One Touch Concealed Hinges
360 OLYMPIA Series
Madera
100°
Superposición media
12 a 16 mm
Without Catch|One Touch Mounting
18
30
Silver/Grey
160-029-085
H360-D26-16T
4510932179164
Main Body
One Touch Concealed Hinges
360 OLYMPIA Series
Madera
100°
Superposición media
12 a 16 mm
Built-in damper|One Touch Mounting
18
30
Silver/Grey
Show compressed display (3 products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
Sugatsune
- H360-26_16T
Shorttext
BISAGRA OCULTA
Últimos cambios
20.10.2025 13:46:08
Unidad
Palablras clave
BISAGRA
BISAGRAS
COMPONENTES
INDUSTRIALES
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties