Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Sugatsune
COMPONENTES INDUSTRIALES
BISAGRAS
BISAGRAS DE FRICCIÓN
HG-TUWA - BISAGRA OCULTA CON PAR DE TORSIÓN
Sugatsune
...
BISAGRAS
BISAGRAS DE FRICCIÓN
HG-TUWA - BISAGRA OCULTA CON PAR DE TORSIÓN
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUGATSUNE 170-034-313 HG-TUWA07
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
Código del artículo
ARTICLENUMBER
Nombre del artículo
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
Hidden Hinge Type
HIDDENHINGETYPE
Material Installed To
MATERIALINSTALLEDTO
Body Colour [For WEB Search]
BODYCOLOURFORWEBSEARCH
Acabado principal
MAINFINISH
Longitud L
LENGTHL
Material principal
MAINMATERIAL
Additional Function
ADDITIONALFUNCTION
Dirección del montaje
MOUNTINGDIRECTION
Ancho W
WIDTHW
Par de torsión kgf.cm
TORQUEKGFCM
Par de torsión N.m
TORQUENM
Peso
WEIGHT [g]
1
2
170-034-313
HG-TUWA07
4510932168120
Main Body
Lámina metálica
Plateada
Barra pulida
40
Acero Inoxidable (SUS304)
Sin grasa lubricante
Horizontal | Vertical
61
7.1(+40%)(-20%)
0.7(+40%)(-20%)
88
170-034-314
HG-TUWA15
4510932168137
Main Body
Lámina metálica
Plateada
Barra pulida
40
Acero Inoxidable (SUS304)
Sin grasa lubricante
Horizontal | Vertical
61
15.3(+40%)(-20%)
1.5(+40%)(-20%)
88
Show compressed display (2 products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
Sugatsune
- HG-TUWA
Shorttext
BISAGRA OCULTA CON PAR DE TORSIÓN
Últimos cambios
20.10.2025 13:46:52
Unidad
Palablras clave
BISAGRA
BISAGRAS
COMPONENTES
INDUSTRIALES
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties