Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SUGATSUNE 170-031-932 HG-JHM14-S-15BL

Expand Table
ES
1/5
Código del artículo
ARTICLENUMBER
Nombre del artículo
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
Hinges Type
HINGESTYPE
Material principal
MAINMATERIAL
Color
COLOUR
Ángulo de apertura
OPENINGANGLE
Par de torsión máximo kgf.cm/1 conjunto
MAXTORQUEKGFCM1SET
Par de torsión mínimo kgf.cm/1 conjunto
MINTORQUEKGFCM1SET
Par de torsión máximo N.m/1 conjunto
MAXTORQUENM1SET
Par de torsión mínimo N.m/1 conjunto
MINTORQUENM1SET
Longitud L
LENGTHL
Ancho W
WIDTHW
Peso
WEIGHT [g]
MANUAL
DIGITALBOOK
1
2
3
4
5
6
170-031-930
HG-JHM14-S-8BL
4510932174299
Tipo especial
Poliacetal (POM)
Negro
105°
8.2
5.1
0.8
0.5
45
48
51.4
Link
Link
170-031-931
HG-JHM14-S-8WT
4510932174305
Tipo especial
Poliacetal (POM)
Blanco
105°
8.2
5.1
0.8
0.5
45
48
51.4
Link
Link
170-031-932
HG-JHM14-S-15BL
4510932174312
Tipo especial
Poliacetal (POM)
Negro
105°
15.3
8.2
1.5
0.8
45
48
51.4
Link
Link
170-031-933
HG-JHM14-S-15WT
4510932174329
Tipo especial
Poliacetal (POM)
Blanco
105°
15.3
8.2
1.5
0.8
45
48
51.4
Link
Link
170-031-934
HG-JHM14-S-20BL
4510932174336
Tipo especial
Poliacetal (POM)
Negro
105°
20.4
15.3
2.0
1.5
45
48
51.4
Link
Link
170-031-935
HG-JHM14-S-20WT
4510932174343
Tipo especial
Poliacetal (POM)
Blanco
105°
20.4
15.3
2.0
1.5
45
48
51.4
Link
Link
Show compressed display (6 products)
ShorttextBISAGRA CON AMORTIGUADOR
Últimos cambios20.10.2025 13:48:10
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties