Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SUGATSUNE 170-090-108 HG-CSH63AH

Expand Table
ES
1/5
Código del artículo
ARTICLENUMBER
Nombre del artículo
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
Hinges Type
HINGESTYPE
Material principal
MAINMATERIAL
Acabado principal
MAINFINISH
Ángulo de apertura
OPENINGANGLE
Additional Function
ADDITIONALFUNCTION
Tipo
TYPE
Par de retención kgf.cm/pieza
RETAININGTORQUEKGFCMPC
Par de retención N.m/pieza
RETAININGTORQUENMPC
Longitud L
LENGTHL
Ancho W
WIDTHW
Peso
WEIGHT [g]
Par de torsión kgf.cm
TORQUEKGFCM
1
2
3
4
5
170-090-044
HG-CSH63
4510932070188
Butt Hinges
Aleación de aluminio
Pintura
100°
Click
1 (Sin amortiguador)
10
0.98
63
80
98.7
170-090-108
HG-CSH63AH
4510932070232
Butt Hinges
Aleación de aluminio
Pintura esmaltada
100°
Click
10
0.98
63
80
114.3
17.3 a 25.5
170-090-109
HG-CSH63AM
4510932070249
Butt Hinges
Aleación de aluminio
Pintura esmaltada
100°
Click
10
0.98
63
80
114.3
10.2 a 17.3
170-090-110
HG-CSH63BH
4510932070256
Butt Hinges
Aleación de aluminio
Pintura esmaltada
100°
Click
10
0.98
63
80
114.3
17.3 a 25.5
170-090-111
HG-CSH63BM
4510932070263
Butt Hinges
Aleación de aluminio
Pintura esmaltada
100°
Click
10
0.98
63
80
114.3
10.2 a 17.3
Show compressed display (5 products)
ShorttextBISAGRA DE RETENCIÓN
Últimos cambios20.10.2025 13:42:57
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties