Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GW-DHE-24-110-F10-F10-98-0

Expand Table
All delivery countries/regions
ES
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Talla
GRPC
Longitud nominal del árbol de transmisión o distancia entre ejes del sistema de elevación
LVORAUSWAHL
L
L [mm]
Sistema de elevación a distancia central
ACHSABSTAND [mm]
Tipo gato de rosca
SHG
Agujeros de producción Ø H7 min-max.
D1 [mm]
Keyway
PK1
Agujeros de producción Ø H7 min-max.
D2 [mm]
Keyway
PK2
Ø DH
DH [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
E
E [mm]
Ø R
R [mm]
1
2
3
4
5
6
7
DHE14
Nennlänge Gelenkwelle
61
245
keine Auswahl möglich
4
con chavetero según DIN 6885
4
con chavetero según DIN 6885
30
11
8.0
13
30
DHE19
Nennlänge Gelenkwelle
91
275
keine Auswahl möglich
8
con chavetero según DIN 6885
8
con chavetero según DIN 6885
40
25
19.5
16
35
DHE24
Nennlänge Gelenkwelle
110
294
keine Auswahl möglich
10
con chavetero según DIN 6885
10
con chavetero según DIN 6885
55
30
22.0
18
50
DHE28
Nennlänge Gelenkwelle
124
124
keine Auswahl möglich
14
con chavetero según DIN 6885
14
con chavetero según DIN 6885
65
35
25.0
20
60
DHE38
Nennlänge Gelenkwelle
149
149
keine Auswahl möglich
18
con chavetero según DIN 6885
18
con chavetero según DIN 6885
80
45
33.0
24
75
DHE42
Nennlänge Gelenkwelle
181
181
keine Auswahl möglich
22
con chavetero según DIN 6885
22
con chavetero según DIN 6885
95
50
36.5
26
100
DHE48
Nennlänge Gelenkwelle
240
240
keine Auswahl möglich
22
con chavetero según DIN 6885
22
con chavetero según DIN 6885
105
56
39.5
28
100
Show compressed display (7 configurable products)
ShorttextDHE
Últimos cambios25.09.2025 05:41:31
Unidad

Clasificaciones

Por categorías

Threaded_Spindle Husillo roscado
Bellow Fuelle
Drive_Engineering Técnica de propulsión
Plant_Design Construcción de plantas
Automation Automatización
Drive_Shaft Eje cardán
Gear Engranaje
Lifting_Technology Tecnología de levante
Linear_Technology Técnica linear

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

23-02-01-91 Eje cardán (piezas)

ECLASS 12.0

23-02-01-91 Cardan shaft (parts)

ECLASS 11.0

23-02-01-91 Cardan shaft (parts)