Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

316 10.005

Expand Table
EN
1/5
Identifizierende Bestellnummer
J21
Produktbeschreibung
J23
Produktbezeichnung
J22
Firmenkennung
J3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
H3
Normnummer
J1
Gewindeart
A1
Gewindenenndurchmesser metrisch
A21 [mm]
Gewindesteigung
A3 [mm]
Gewindetoleranzklasse
A5
Schlüsselweite
A8 [mm]
Gewindeschneidteillänge
B1 [mm]
Nutzlänge
B2 [mm]
Gesamtlänge
B3 [mm]
1
2
3
4
5
6
316 6.004
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GBO M 6X0,75 DIN 374RN B
GG
HSS-E
DIN 374
MF
6
0.750
ISO3/6G
3.400
13
30
80
316 8.005
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GBO M 8X1,00 DIN 374RN B
GG
HSS-E
DIN 374
MF
8
1.000
ISO3/6G
4.900
16
35
90
316 10.005
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GBO M10X1,00 DIN 374RN B
GG
HSS-E
DIN 374
MF
10
1.000
ISO3/6G
5.500
16
35
90
316 12.007
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GBO M12X1,50 DIN 374RN B
GG
HSS-E
DIN 374
MF
12
1.500
ISO3/6G
7.000
20
40
100
316 16.007
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GBO M16X1,50 DIN 374RN B
GG
HSS-E
DIN 374
MF
16
1.500
ISO3/6G
9.000
22
44
100
316 20.007
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GBO M20X1,50 DIN 374RN B
GG
HSS-E
DIN 374
MF
20
1.500
ISO3/6G
12.000
25
44
125
Show compressed display (6 products)
Número de pedido316 10.005
ShorttextDIN 374 GEWINDEBOHRER
Últimos cambios20.05.2025 17:06:15
Unidad
Palablras clave

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties

Standards

DIN-3x-37x-DIN 374 DIN 374