...
Gühring
Reiben
Sackloch
1428 - DIN212-3 MASCHINEN-REIBAHLE
Gühring
Reiben
Sackloch
1428 - DIN212-3 MASCHINEN-REIBAHLE
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1428 3.200
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
A91
Identifizierende Bestellnummer
J21
Produktbeschreibung
J23
Produktbezeichnung
J22
Firmenkennung
J3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
H3
Normnummer
J1
Nutzlänge
B2 [mm]
Gesamtlänge
B3 [mm]
Aufnahmetyp, maschinenseitig
C11
Normnummer Sachmerkmal
NSM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
C3 [mm]
Drallrichtung
D2
Masse (Gewicht)
D7 [kg]
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
H7
1428 12.000
HM U-MASCH,REIBAHLE DIN8093-A RN H7
GG
HM-BEST,
DIN8093~
105
ZYL
DIN4000-126
10
N
0.158
H7
1428 11.000
HM U-MASCH,REIBAHLE DIN8093-A RN H7
GG
HM-BEST,
DIN8093~
96
ZYL
DIN4000-126
10
N
0.083
H7
1428 10.000
HM U-MASCH,REIBAHLE DIN8093-A RN H7
GG
HM-BEST,
DIN8093~
93
ZYL
DIN4000-126
10
N
0.072
H7
1428 9.000
VHM U-MASCH,REIBAHLE DIN8093-A RN H7
GG
VHM
DIN8093~
89
ZYL
DIN4000-126
9
N
0.095
H7
1428 8.500
VHM U-MASCH,REIBAHLE DIN8093-A RN H7
GG
VHM
DIN8093~
75
ZYL
DIN4000-126
8
N
0.078
H7
1428 8.000
VHM U-MASCH,REIBAHLE DIN8093-A RN H7
GG
VHM
DIN8093~
81
ZYL
DIN4000-126
8
N
0.073
H7
1428 6.000
VHM U-MASCH,REIBAHLE DIN8093-A RN H7
GG
VHM
DIN8093~
57
ZYL
DIN4000-126
5.6
N
0.032
H7
1428 5.500
VHM U-MASCH,REIBAHLE DIN8093-A RN H7
GG
VHM
DIN8093~
57
ZYL
DIN4000-126
5.6
N
0.028
H7
1428 5.000
VHM U-MASCH,REIBAHLE DIN8093-A RN H7
GG
VHM
DIN8093~
58
ZYL
DIN4000-126
5
N
0.021
H7
1428 3.500
VHM U-MASCH,REIBAHLE DIN8093-A RN H7
GG
VHM
DIN8093~
44
ZYL
DIN4000-126
3.5
N
0.009
H7
1428 3.200
VHM U-MASCH,REIBAHLE DIN8093-A RN H7
GG
VHM
DIN8093~
39
ZYL
DIN4000-126
3.2
N
0.011
H7
1428 3.000
VHM U-MASCH,REIBAHLE DIN8093-A RN H7
GG
VHM
DIN8093~
35
ZYL
DIN4000-126
3
N
0.008
H7
1428 2.500
VHM U-MASCH,REIBAHLE DIN8093-A RN H7
GG
VHM
DIN8093~
30
ZYL
DIN4000-126
2.5
N
0.004
H7
1428 2.000
VHM U-MASCH,REIBAHLE DIN8093-A RN H7
GG
VHM
DIN8093~
25
ZYL
DIN4000-126
2
N
0.005
1428 1.000
MASCHINEN-REIBAHLEN
HM MASCHINEN-REIBAHLEN 1,000 ~DIN 8093 R
GG
HM
~DIN 8093
15
34
ZYL
DIN4000-126
1
GERADE
1
1428 1.200
MASCHINEN-REIBAHLEN
HM MASCHINEN-REIBAHLEN 1,200 ~DIN 8093 R
GG
HM
~DIN 8093
16,5
38
ZYL
DIN4000-126
1,2
GERADE
3
1428 1.400
MASCHINEN-REIBAHLEN
HM MASCHINEN-REIBAHLEN 1,400 ~DIN 8093 R
GG
HM
~DIN 8093
18
40
ZYL
DIN4000-126
1,4
GERADE
1
1428 1.500
MASCHINEN-REIBAHLEN
HM MASCHINEN-REIBAHLEN 1,500 ~DIN 8093 R
GG
HM
~DIN 8093
18
40
ZYL
DIN4000-126
1,5
GERADE
3
1428 1.600
MASCHINEN-REIBAHLEN
HM MASCHINEN-REIBAHLEN 1,600 ~DIN 8093 R
GG
HM
~DIN 8093
20
43
ZYL
DIN4000-126
1,6
GERADE
1
Show compressed display (36 products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
Gühring
- 1428
Número de pedido
1428 3.200
Shorttext
DIN212-3 MASCHINEN-REIBAHLE
Últimos cambios
20.05.2025 17:06:13
Unidad
Palablras clave
MACHINE
REAMER
Reaming
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Standards
DIN-2x-21x-DIN 212 DIN 212