DLS3C360KKR

Expand Table
ES
1/5
Número de pedido
CNSORDERNO
Vista previa
PREVIEW
Descripción
DESC
Tamaño
SIZE
Longitud de viga
BL [mm]
Carriage Position
BLS [mm]
Tipo de entrada accionamiento
DIT
Tipo de salida accionamiento
DOT
Orientación entrada
IH
Tamaño bastidor para reductora con tornillo sin fin o motorreductor CA montados
FS
Posición Motorreductor CA
MPOS
Soporte interruptor
SB
Product link
INFO
1
DLS3C360KKR
Transmisión lineal accionado por correa
3 - Cantilever Axis
360
15.0
K - keyed shaft
K - keyed shaft
R - input on the right hand of the drive box
None
Without
Website
Show compressed display (1 configurable product)
ShorttextTransmisión lineal accionado por correa
Últimos cambios14.02.2025 09:19:51
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties