Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ET12-084-SENP1S

Expand Table
ES
1/5
Part Number
PN
Producto y voltaje
ATSV
Carga dinámica
MDLSV
Mazo de cables
HO
Temperatura
TR
Control
COPT
Conexión
CONOPT
Orientación del adaptador
AOPT
Peso
W [kg]
Conector especial
SC
1
2
ET12-084-SENP1S
ET12- = Electrak Throttle, 12 VCC
084- = 45 N (10 lbf), alta velocidad
S = Paralelo al adaptador
E = Alta temperatura: -40 (-40) a +125 (+257) ºC (ºF)
NP = Sensor de realimentación de posición analógico
1 = Conductores libres
S = Orientación estándar del adaptador
1.11
Not Available
ET24-084-SENP1S
ET24- = Electrak Throttle, 24 VCC
084- = 45 N (10 lbf), alta velocidad
S = Paralelo al adaptador
E = Alta temperatura: -40 (-40) a +125 (+257) ºC (ºF)
NP = Sensor de realimentación de posición analógico
1 = Conductores libres
S = Orientación estándar del adaptador
1.11
Not Available
Show compressed display (2 configurable products)
ShorttextElectrak DC: actuador lineal regulable Electrak® Throttle
Últimos cambios12.02.2025 13:32:29
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties