Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ECLASS 9.1
27 - Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos
27-29 - Neumática
27-29-92 - Neumática (accesorios)
27-29-92-22 - Tecnología de conexión eléctrica (accesorios, neumática)
CPX-M - Periferia eléctrica
ECLASS 9.1
...
27-29-92-22 - Tecnología de conexión eléctrica (accesorios, neumática)
CPX-M - Periferia eléctrica
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
550219 CPX-M-M3X22-4X
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
1/5
Número de artículo
TNR
Tipo
TYP
Válido hasta
INFO
Denominación
TEXT
Peso
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
Información REACH disponible
REACH
REACH SVHCs > 0,1%
REACHSVHC
REACH CAS-Nr.
REACHHAZSUBS
REACH SCIP-ID
REACHSCIP
REACH last update (DD.MM.YYYY)
REACHVALDATE
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
8022158
CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL-VL
2024-09-30
bloque de distribución
0.1870
4052568257378
Sí
No
-
-
-
8022165
CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL-VL
bloque de distribución
0.1870
4052568257385
Sí
No
-
-
-
550202
CPX-M-16DE-D
módulo de entrada
0.0460
4052568006013
Sí
No
-
-
-
550204
CPX-8DA-H
módulo de salidas
0.0480
4052568192051
Sí
No
-
-
-
567039
CPX-FVDA-P
2020-12-31
módulo de salidas
0.0380
4052568369460
Sí
No
-
-
-
1971599
CPX-FVDA-P2
módulo de salidas
0.0500
4052568250201
Sí
No
-
-
-
553594
CPX-4AE-TC
módulo analógico
0.0460
4052568197704
Sí
No
-
-
-
548753
CPX-M-AK-C
2026-07-03
tapa ciega
0.0540
4052568051754
Sí
Sí
7439-92-1
d2794191-3dba-429a-a13d-d0d2d825a032
05.03.2025
550216
CPX-M-M3X22-S-4X
tornillo
0.0060
4052568051969
Sí
No
-
-
-
550218
CPX-DPT-30X32-S-4X
tornillo
0.0070
4052568051976
Sí
No
-
-
-
550219
CPX-M-M3X22-4X
tornillo
0.0060
4052568051983
Sí
No
-
-
-
550222
CPX-M-M2,5X8-12X
tornillo
0.0060
4052568051990
Sí
No
-
-
-
549367
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL
placa de alimentación
0.1120
4052568007423
Sí
No
-
-
-
549335
CPX-M-AB-8-M12X2-5POL
placa de alimentación
0.1520
4052568005993
Sí
No
-
-
-
548754
CPX-M-AK-M
tapa
0.0150
4052568051761
Sí
No
-
-
-
563057
CPX-M-GE-EV-S-PP-5POL
bloque de distribución
0.2790
4052568016234
Sí
No
-
-
-
563058
CPX-M-GE-EV-Z-PP-5POL
bloque de distribución
0.2790
4052568210595
Sí
No
-
-
-
8098392
CPX-M-GE-EV-S-M12-5POL
bloque de distribución
0.2660
4052568559816
Sí
No
-
-
-
8098391
CPX-M-GE-EV-W-M12-5POL
bloque de distribución
0.2660
4052568559809
Sí
No
-
-
-
Show compressed display (41 products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
ECLASS 9.1
- CPX-M
Número de pedido
550219
Shorttext
Periferia eléctrica
Últimos cambios
12.12.2025 10:46:05
Unidad
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-24-26-90 Bus de campo, periferia desc. (otros)
Nombre del fabricante
Festo
27-24-22-90 Control programable de memoria (otros, sin clasificación)
27-14-90-90 Planta / equipo de instalación eléctrica (otros, sin clasificación)
40-02-06-31 Paños (seguridad en el trabajo)
51-07-02-92 Conectores/accesorios (neumáticos, accesorios)
ECLASS 11.1
27-24-26-90 Bus de campo, periferia desc. (otros)
Nombre del fabricante
Festo
27-24-22-90 Control programable de memoria (otros, sin clasificación)
27-14-90-90 Planta / equipo de instalación eléctrica (otros, sin clasificación)
51-07-02-92 Connector/fitting (pneumatics, accessory)
ECLASS 10.1
27-24-26-90 Bus de campo, periferia desc. (otros)
Nombre del fabricante
Festo
27-24-22-90 Control programable de memoria (otros, sin clasificación)
27-14-90-90 Planta / equipo de instalación eléctrica (otros, sin clasificación)
27-29-43-22 Tecnología de conexión eléctrica (accesorios, neumática)
ECLASS 9.1
27-24-26-90 Bus de campo, periferia desc. (otros)
Manufacturer name
Festo
27-24-22-90 Control programable de memoria (otros, sin clasificación)
27-14-90-90 Planta / equipo de instalación eléctrica (otros, sin clasificación)
27-29-92-22 Tecnología de conexión eléctrica (accesorios, neumática)
ECLASS 7.1
27-24-26-90 Field bus, decentralized peripheral (unclassified)
Manufacturer name
Festo
27-24-22-90 Programmable logic control (SPS, unclassified)
27-14-90-90 Electrical installation, device (other, unclassified)
27-29-92-22 Electrical connector technology (accessory, pneumatics)
ECLASS 6.2
27-24-26-90 Field bus, decentralized peripheral (unclassified)
Manufacturer name
Festo
27-24-22-90 Programmable logic control (SPS, unclassified)
27-14-90-90 Electrical installation, device (other, unclassified)
27-29-92-22 Electrical connector technology (accessory, pneumatics)
ECLASS 6.1
27-24-26-90 Field bus, decentralized peripheral (unclassified)
Manufacturer name
Festo
27-24-22-90 Programmable logic control (SPS, unclassified)
27-14-90-90 Electrical installation, device (other, unclassified)
27-29-92-22 Electrical connector technology (accessory, pneumatics)
ECLASS 6.0
27-24-26-90 Field bus, decentralised peripheral (unclassified)
Manufacturer name
Festo
27-24-22-90 Programmable logic control (SPS, unclassified)
27-14-90-90 Electrical installation, device (other, unclassified)
27-29-92-22 Electrical connector technology (accessory, pneumatics)
ECLASS 5.1
27-24-26-90 Bus de campo, periferia desc. (otros)
Nombre del fabricante
Festo
27-24-22-90 Control programable de memoria (otros, sin clasificación)
27-29-92-22 Tecnología de conexión eléctrica (accesorios, neumática)
27-25-02-01 Componentes de red (bus de campo)
ECLASS 5.0
27-25-02-01 01
27-29-92-22 22
27-24-22-90 90
ETIM 10.0
EC002794 Single-pole earthing and discharge device
EC002798 Cover drape (safety at work)
ETIM 7.0
EC002798 Cover drape (safety at work)