OTPG6QGFY

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
construcción
CONSTRUCTION
descripción
DESCRIPTION
dimensiones
DIMENSIONS
e-steps
E_STEPS
peso
WEIGHT
nombre
NAME
1
OTPG6QGFY
Cuerpo de aluminio, engranajes de acero inoxidable, salida de Ti M6x1
El Extrusor ExoSlide es un extrusor de impresora 3D universal, ligero y de funcionamiento suave. Extruye suavemente, con un diseño único que proporciona una fuerza uniforme sobre el filamento con engranajes de tornillo sin fin de malla constante de doble eje. Elimina la ondulación en algunas impresiones de engranaje desigual de otros extrusores de doble accionamiento. Mantenga la masa en movimiento al mínimo con un bajo peso de sólo 208 gramos, que también incluye motor Nema 14, ventilador 3010 y adaptador de salida M6x1. Disponga de opciones de hotend, con el adaptador universal de salida M6x1 de titanio incluido, o monte un hotend Revo con nuestro adaptador incluido. Fácil de montar, con montaje directo a los ExoSlides con dos tornillos M4x12, o utilizar en su propia aplicación con los 4x M3 orientados hacia adelante agujeros de separación. Se acabó el montaje de extrusores por la parte trasera con tornillos de difícil acceso. El kit Extrusor ExoSlide incluye Extrusor con motor LDO Nema 14 Entrada SS Adaptador PTFE Rotura de calor de titanio con rosca M6x1 Bloque adaptador E3D Revo 3010 Ventilador Cable de extensión paso a paso con receptáculo PHR6 Pasta térmica para la rotura de calor Tornillos M4x12 para el montaje en el carro ExoSlide Tornillos M2.5x5 para el adaptador Revo Tornillos M3x16 para el ventilador Casquillos para el ventilador
77 x 49 x 47 mm (con motor y ventilador)
480
208 gramos (con motor y ventilador)
OTPG6QGFY
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoOTPG6QGFY
Últimos cambios04.07.2024 05:54:37
Unidad
Palablras clave

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties