Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
WAGO
PG 03 - SISTEMA MULTICONEXIÓN
Serie 231
231-302/037-000 hasta 231-324/037-000 - Conector hembra con sistema de anclaje Paso 5,08 mm / 0.2 in
WAGO
...
Serie 231
231-302/037-000 hasta 231-324/037-000 - Conector hembra con sistema de anclaje Paso 5,08 mm / 0.2 in
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
231-312/037-000
Vertical Mode
Expand Table
All delivery countries/regions
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
Código de Artículo
BESTNR
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
Sección
QUERSCHNITT1 [mm²]
Sección
QUERSCHNITT2 [AWG]
Longitud de pelado
ABISOLIERLAENGE [mm]
Tensión asignada según
SPANNUNG [V]
Tensión de choque asignada
BEMESSSTOSSSPG [kV]
Grado de ensuciamniento
VERSCHMUTZGRAD
Intensidad de corriente según
STROM [A]
Paso
RM [mm]
Número de polos
P
Altura
HOEHE [mm]
Ancho
BREITE [mm]
Profundidad
TIEFE [mm]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
231-302/037-000
Info DE
Info EN
0.08 - 2.5
28 - 12
8 - 9
320
4
2
16
5.08
2
14.30
26.76
29.60
231-303/037-000
Info DE
Info EN
0.08 - 2.5
28 - 12
8 - 9
320
4
2
16
5.08
3
14.30
31.84
29.60
231-304/037-000
Info DE
Info EN
0.08 - 2.5
28 - 12
8 - 9
320
4
2
16
5.08
4
14.30
36.92
29.60
231-305/037-000
Info DE
Info EN
0.08 - 2.5
28 - 12
8 - 9
320
4
2
16
5.08
5
14.30
42.00
29.60
231-306/037-000
Info DE
Info EN
0.08 - 2.5
28 - 12
8 - 9
320
4
2
16
5.08
6
14.30
47.08
29.60
231-307/037-000
Info DE
Info EN
0.08 - 2.5
28 - 12
8 - 9
320
4
2
16
5.08
7
14.30
52.16
29.60
231-308/037-000
Info DE
Info EN
0.08 - 2.5
28 - 12
8 - 9
320
4
2
16
5.08
8
14.30
57.24
29.60
231-309/037-000
Info DE
Info EN
0.08 - 2.5
28 - 12
8 - 9
320
4
2
16
5.08
9
14.30
62.32
29.60
231-310/037-000
Info DE
Info EN
0.08 - 2.5
28 - 12
8 - 9
320
4
2
16
5.08
10
14.30
67.40
29.60
231-311/037-000
Info DE
Info EN
0.08 - 2.5
28 - 12
8 - 9
320
4
2
16
5.08
11
14.30
72.48
29.60
231-312/037-000
Info DE
Info EN
0.08 - 2.5
28 - 12
8 - 9
320
4
2
16
5.08
12
14.30
77.56
29.60
231-313/037-000
Info DE
Info EN
0.08 - 2.5
28 - 12
8 - 9
320
4
2
16
5.08
13
14.30
82.64
29.60
231-314/037-000
Info DE
Info EN
0.08 - 2.5
28 - 12
8 - 9
320
4
2
16
5.08
14
14.30
87.72
29.60
231-315/037-000
Info DE
Info EN
0.08 - 2.5
28 - 12
8 - 9
320
4
2
16
5.08
15
14.30
92.80
29.60
231-316/037-000
Info DE
Info EN
0.08 - 2.5
28 - 12
8 - 9
320
4
2
16
5.08
16
14.30
97.88
29.60
231-317/037-000
Info DE
Info EN
0.08 - 2.5
28 - 12
8 - 9
320
4
2
16
5.08
17
14.30
102.96
29.60
231-318/037-000
Info DE
Info EN
0.08 - 2.5
28 - 12
8 - 9
320
4
2
16
5.08
18
14.30
108.04
29.60
231-319/037-000
Info DE
Info EN
0.08 - 2.5
28 - 12
8 - 9
320
4
2
16
5.08
19
14.30
113.12
29.60
231-320/037-000
Info DE
Info EN
0.08 - 2.5
28 - 12
8 - 9
320
4
2
16
5.08
20
14.30
118.20
29.60
Show compressed display (23 products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
WAGO
- 231-302/037-000 hasta 231-324/037-000
Número de pedido
231-312/037-000
Shorttext
Conector hembra con sistema de anclaje Paso 5,08 mm / 0.2 in
Últimos cambios
08.08.2025 12:45:29
Unidad
Palablras clave
Conector
MULTICONEXIÓN
PG
SISTEMA
Serie
WAGO
anclaje
hasta
hembra
mm
paso
Clasificaciones
By Functionality
BYFUNC_CONDUCTING Conducting
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-14-11-06 Regleta unipolar y multipolar
ECLASS 5.1
27-26-07-01 Conector enchufable
ETIM 10.0
EC001284 Single- and multi-pole terminal strip