Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
VAG
accesorios
Hidrantes
N-Part - Flange bend with foot
VAG
accesorios
Hidrantes
N-Part - Flange bend with foot
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2-29-00011-000
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
Nº de pedido
ARTNR
Diámetro nominal (DN)
DN [mm]
Nivel LOD
LODLEVEL
Longitud
L [mm]
Longitud
Z [mm]
Espesor del tubo
T [mm]
Altura total
H1 [mm]
Altura total
H2 [mm]
Espesor de la lámina de la brida
B [mm]
Diámetro de la brida
D [mm]
Ø círculo del agujero
K [mm]
Diámetro del círculo del agujero
D2 [mm]
Cantidad de agujeros
N
Tornillo
SCH
Peso
GEW [kg]
1
2
3
2-29-00011-000
80
400
165
180
7.0
275
110
22
200
160
19
8
M16
13.4
2-29-00012-000
100
400
180
200
7.2
305
125
24
220
180
19
8
M16
16.8
2-29-00013-000
150
400
220
250
7.8
380
160
26
285
240
23
8
M20
29.5
Show compressed display (3 configurable products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
VAG
- N-Part
Shorttext
Flange bend with foot
Últimos cambios
27.05.2025 07:43:20
Unidad
Palablras clave
Flange
Hidrantes
VAG
bend
foot
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model