Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Baumer
Products
Object detection
Fiber optic sensors
FOC - Plastic fiber optic cables
Baumer
Products
Object detection
Fiber optic sensors
FOC - Plastic fiber optic cables
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FOC 500C6Y00
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Type
TYPE
type of head (fiber optic cable)
FOH
length (fiber optic cable)
LFOC
Typecode
TC
Article number
AN
Website
WS
EPLAN
EP
Bending Radius
BR
Cable jacket diameter
CJD
material cable jacket
MCJ
material (fiber optic cable)
MFOC
material (head)
MH
operating temperature
OT
Weight
WT [g]
1
Liquid-detection type (leakage)
Rectangular
500 cm
FOC 500C6Y00
10146139
20 mm
2.3 mm
PFA (chemically resistant)
Plastic
PFA
-30 ... +70 °C
76
Show compressed display (1 product)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
Baumer
- FOC
Número de pedido
10146139
Shorttext
Plastic fiber optic cables
Últimos cambios
05.08.2025 12:08:50
Unidad
Palablras clave
Fiber optic
Object detection
Plastic fiber
Products
optic cables
sensors
Clasificaciones
Por categorías
Plant_Design Construcción de plantas
Automation Automatización
Electronics Electrónica
Electrical_Engineering Electrotecnia
Sensors Sensores
Handling_Technique Técnica de manejo
Semiconductor_Technology Tecnología de semiconductores
Robotics Robótica
Packaging_Technology Tecnología de empaque
Light_Barrier Barrera de luz
Control_and_Feedback_Control_Systems Técnica de control y regulación
Conveyor_Technology Técnica transportadora
Optoelectronics Optoelectrónica
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties