Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Baumer
Products
Object detection
Fiber optic sensors
FUE - Fiber optic cables
Baumer
Products
Object detection
Fiber optic sensors
FUE - Fiber optic cables
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FUE 050B4003
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
type
TYPE
type of head (fiber optic cable)
FOH
length (fiber optic cable)
LFOC
Typecode
TC
Article number
AN
Website
WS
EPLAN
EP
Sensing distance Tw
TW
bending radius
BR
cable jacket diameter
CJD
material cable jacket
MCJ
material (fiber optic cable)
MFOC
material (head)
MH
operating temperature
OT
Weight
WT [g]
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Diffuse type
cylindrical threaded (axial)
50 cm
FUE 050B1003
10258985
25 mm
7.5 mm (stat.) | 15 mm (dynam.)
2.5 mm
PUR
Glass
Brass
-25 ... +70 °C
10
Diffuse type
cylindrical threaded (axial)
50 cm
FUE 050B1008
10217592
200 mm
18 mm (stat.) | 36 mm (dynam.)
6 mm
PUR
Glass
Brass
-25 ... +70 °C
26
Diffuse type
cylindrical threaded (axial)
50 cm
FUE 050B1011
10217073
100 mm
13.5 mm (stat.) | 27 mm (dynam.)
4.5 mm
PUR
Glass
Brass
-25 ... +70 °C
17
Diffuse type
cylindrical smooth
50 cm
FUE 050B2001
10259012
230 mm
18 mm (stat.) | 36 mm (dynam.)
6 mm
PUR
Glass
Aluminum
-25 ... +70 °C
26
Diffuse type
cylindrical smooth
50 cm
FUE 050B2002
10259018
60 mm
13.5 mm (stat.) | 27 mm (dynam.)
4.5 mm
PUR
Glass
Aluminum
-25 ... +70 °C
13
Diffuse type
cylindrical smooth
50 cm
FUE 050B2003
10259017
25 mm
7.5 mm (stat.) | 15 mm (dynam.)
2.5 mm
PVC
Glass
Aluminum
-25 ... +70 °C
9
Diffuse type
cylindrical smooth
50 cm
FUE 050B2004
10259016
25 mm
7.5 mm (stat.) | 15 mm (dynam.)
2.5 mm
PVC
Glass
Aluminum
-25 ... +70 °C
10
Diffuse type
cylindrical smooth
50 cm
FUE 050B2008
10217591
200 mm
18 mm (stat.) | 36 mm (dynam.)
6 mm
PUR
Glass
Aluminum
-25 ... +70 °C
25
Diffuse type
cylindrical smooth
50 cm
FUE 050B2011
10217069
100 mm
13.5 mm (stat.) | 27 mm (dynam.)
4.5 mm
PUR
Glass
Aluminum
-25 ... +70 °C
16
Diffuse type
Rectangular
50 cm
FUE 050B3001
10259000
200 mm
18 mm (stat.) | 36 mm (dynam.)
6 mm
PUR
Glass
Aluminum
-25 ... +70 °C
27
Diffuse type
cylindrical smooth (radial)
50 cm
FUE 050B4003
10210359
25 mm
7.5 mm (stat.) | 15 mm (dynam.)
2.5 mm
PVC
Glass
Aluminum
-25 ... +70 °C
17
Diffuse type
cylindrical smooth (radial)
50 cm
FUE 050B4004
10210363
100 mm
13.5 mm (stat.) | 27 mm (dynam.)
4.5 mm
PUR
Glass
Aluminum
-25 ... +70 °C
18
Diffuse type
cylindrical smooth (radial)
50 cm
FUE 050B4005
10217066
60 mm
13.5 mm (stat.) | 27 mm (dynam.)
4.5 mm
PUR
Glass
Aluminum
-25 ... +70 °C
15
Diffuse type
cylindrical smooth with sleeve
50 cm
FUE 050C2Y10
10135364
20 mm
4 mm (fixed)
1 mm
PE
Plastic
stainless steel
-30 ... +70 °C
12
Diffuse type
cylindrical threaded (axial)
100 cm
FUE 100A1001
10258776
220 mm
18 mm (stat.) | 36 mm (dynam.)
6 mm
PUR
Glass
Brass
-25 ... +70 °C
48
Diffuse type
cylindrical threaded (axial)
100 cm
FUE 100A1002
10258775
60 mm
13.5 mm (stat.) | 27 mm (dynam.)
4.5 mm
PUR
Glass
Brass
-25 ... +70 °C
26
Diffuse type
cylindrical threaded (axial)
100 cm
FUE 100A1003
10258774
30 mm
7.5 mm (stat.) | 15 mm (dynam.)
2.5 mm
PVC
Glass
Brass
-25 ... +70 °C
17
Diffuse type
cylindrical threaded (axial)
100 cm
FUE 100A1008
10224107
200 mm
18 mm (stat.) | 36 mm (dynam.)
6 mm
PUR
Glass
Brass
-25 ... +70 °C
48
Diffuse type
cylindrical threaded (axial)
100 cm
FUE 100A1011
10229669
115 mm
13.5 mm (stat.) | 27 mm (dynam.)
4.5 mm
PUR
Glass
Brass
-25 ... +70 °C
22
Show compressed display (86 products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
Baumer
- FUE
Número de pedido
10210359
Shorttext
Fiber optic cables
Últimos cambios
27.10.2025 12:22:41
Unidad
Palablras clave
Fiber optic
Fiber optic cables
Object detection
Products
sensors
Clasificaciones
Por categorías
Plant_Design Construcción de plantas
Automation Automatización
Electronics Electrónica
Electrical_Engineering Electrotecnia
Sensors Sensores
Handling_Technique Técnica de manejo
Semiconductor_Technology Tecnología de semiconductores
Robotics Robótica
Packaging_Technology Tecnología de empaque
Light_Barrier Barrera de luz
Control_and_Feedback_Control_Systems Técnica de control y regulación
Conveyor_Technology Técnica transportadora
Optoelectronics Optoelectrónica
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties