756273

Expand Table
ES
1/5
GEV 620/65K
GEV_620_65K
Número de artículo del fabricante
MANUID
Descripción breve
DESCSHORT
EAN
Nombre del fabricante
MANUNAME
Plazo de entrega previsto
DELTIME
Ø de rueda
RADDURCHM [mm]
Ancho de rueda
RADBREITE [mm]
LAGER
Capacidad de carga a 4 km/h
TRAGF4KMH [kg]
Peso unitario (kg)
WEIGHT [kg]
Material de la superficie de rodadura
MATERIALLAUFB
Material del centro de la rueda
MATERIALRADK
Tipo de producto
PRODUKTTYP
Color de la superficie de rodadura
FARBELAUFB
1
756273
GEV 620/65K
4047526117092
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
3
620
200
cojinete a bolas
4540
125.500
Goma
fundición gris robusta
rueda
negro
Show compressed display (1 product)
Número de pedido756273
ShorttextGEV 620/65K
Últimos cambios22.05.2025 14:20:38
Unidad

Clasificaciones

By Functionality

BYFUNC_ROLLING Rolling

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-01-02 Rueda, estándar (no de automoción)