Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BN 889 1353993 grooved pin 4x30

Expand Table
EN
1/5
Identification
BNARTNR
BNNORM1
BNNORM2
Material
BNMAT
Surface
BNSURFACE
Nominal dimension
D1 [mm]
js15
L [mm]
~
C [mm]
Shear rate two-cut
SZ [kN]
Diameter kerf
D2 [mm]
15|3x14
16|3x16
17|3x20
18|3x25
19|3x30
20|3x35
21|3x40
22|4x20
23|4x25
24|4x30
25|4x35
26|4x40
27|4x45
28|4x50
29|5x20
30|5x25
31|5x30
32|5x35
1353780
DIN 1475
ISO 8742
Steel 11SMnPb30
plain
3.0
12
0.40
6.15
3.10
1353799
DIN 1475
ISO 8742
Steel 11SMnPb30
plain
3.0
14
0.40
6.15
3.10
1353802
DIN 1475
ISO 8742
Steel 11SMnPb30
plain
3.0
16
0.40
6.15
3.10
1353829
DIN 1475
ISO 8742
Steel 11SMnPb30
plain
3.0
20
0.40
6.15
3.15
1151398
DIN 1475
ISO 8742
Steel 11SMnPb30
plain
3.0
25
0.40
6.15
3.15
1353888
DIN 1475
ISO 8742
Steel 11SMnPb30
plain
3.0
30
0.40
6.15
3.20
1151401
DIN 1475
ISO 8742
Steel 11SMnPb30
plain
3.0
35
0.40
6.15
3.20
1353926
DIN 1475
ISO 8742
Steel 11SMnPb30
plain
3.0
40
0.40
6.15
3.20
1353942
DIN 1475
ISO 8742
Steel 11SMnPb30
plain
4.0
20
0.50
10.60
4.15
1151428
DIN 1475
ISO 8742
Steel 11SMnPb30
plain
4.0
25
0.50
10.60
4.20
1353993
DIN 1475
ISO 8742
Steel 11SMnPb30
plain
4.0
30
0.50
10.60
4.20
1151436
DIN 1475
ISO 8742
Steel 11SMnPb30
plain
4.0
35
0.50
10.60
4.25
1354027
DIN 1475
ISO 8742
Steel 11SMnPb30
plain
4.0
40
0.50
10.60
4.25
1354035
DIN 1475
ISO 8742
Steel 11SMnPb30
plain
4.0
45
0.50
10.60
4.25
1354043
DIN 1475
ISO 8742
Steel 11SMnPb30
plain
4.0
50
0.50
10.60
4.30
1354094
DIN 1475
ISO 8742
Steel 11SMnPb30
plain
5.0
20
0.60
16.50
5.15
1151444
DIN 1475
ISO 8742
Steel 11SMnPb30
plain
5.0
25
0.60
16.50
5.20
1354140
DIN 1475
ISO 8742
Steel 11SMnPb30
plain
5.0
30
0.60
16.50
5.20
1152912
DIN 1475
ISO 8742
Steel 11SMnPb30
plain
5.0
35
0.60
16.50
5.20
Show compressed display (48 products)
Número de pedido1353993
ShorttextGrooved pins center grooved (DIN1475; ISO 8742), steel, plain
Últimos cambios10.03.2025 09:14:34
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties

Standards

DIN-1x-14x-DIN 1475 DIN 1475