06273-2500X40

Expand Table
ES
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Referencia
BEST
Material
MATERIAL
Versión
AUSF
Diámetro
D1 [mm]
Diámetro H7
D2 [mm]
Serie
REIHE
Diámetro
D3 [mm]
Anchura
L1 [mm]
Anchura
L3 [mm]
Anchura P9
B3 [mm]
Profundidad
T [mm]
Número de radios
SPEICHEN
Peso aprox.
GEW [kg]
Empuñadura bombeada fija DIN 39, forma E
GRIFF1
Empuñadura bombeada giratoria DIN 98, forma E
GRIFF2
Planos
ZEICHNUNG
Descripción
BS
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
06273-2180X18
Aluminio
Empuñadura bombeada fija, cubo sin ranura
180
18
2
37
22
43
6
20.8
3
0.7848
Ø25 x M 10 x 80
-
Vistas de planos
Infotext
06273-2200X18
Aluminio
Empuñadura bombeada fija, cubo sin ranura
200
18
1
38
24
45
6
20.8
3
0.9100
Ø25 x M 10 x 80
-
Vistas de planos
Infotext
06273-2200X22
Aluminio
Empuñadura bombeada fija, cubo sin ranura
200
22
2
38
24
45
6
24.8
3
0.9154
Ø25 x M 10 x 80
-
Vistas de planos
Infotext
06273-2250X22
Aluminio
Empuñadura bombeada fija, cubo sin ranura
250
22
1
45
28
50
6
24.8
5
1.7000
Ø32 x M 12 x 100
-
Vistas de planos
Infotext
06273-2250X26
Aluminio
Empuñadura bombeada fija, cubo sin ranura
250
26
2
45
28
50
8
29.3
5
1.6200
Ø32 x M 12 x 100
-
Vistas de planos
Infotext
06273-2315X26
Aluminio
Empuñadura bombeada fija, cubo sin ranura
315
26
1
53
33
56
8
29.3
5
2.5380
Ø32 x M 12 x 100
-
Vistas de planos
Infotext
06273-2315X30
Aluminio
Empuñadura bombeada fija, cubo sin ranura
315
30
2
53
33
56
8
33.3
5
2.5650
Ø32 x M 12 x 100
-
Vistas de planos
Infotext
06273-2400X30
Aluminio
Empuñadura bombeada fija, cubo sin ranura
400
30
1
65
38
63
8
33.3
5
4.0850
Ø36 x M 16 x 112
-
Vistas de planos
Infotext
06273-2400X34
Aluminio
Empuñadura bombeada fija, cubo sin ranura
400
34
2
65
38
63
10
37.3
5
3.9860
Ø36 x M 16 x 112
-
Vistas de planos
Infotext
06273-2500X34
Aluminio
Empuñadura bombeada fija, cubo sin ranura
500
34
1
78
45
72
10
37.3
5
0.2100
Ø36 x M 16 x 112
-
Vistas de planos
Infotext
06273-2500X40
Aluminio
Empuñadura bombeada fija, cubo sin ranura
500
40
2
78
45
72
12
43.3
5
5.8800
Ø36 x M 16 x 112
-
Vistas de planos
Infotext
06273-3080X10
Aluminio
Empuñadura bombeada fija, cubo con ranura
80
10
1
24
16
29
3
11.4
3
0.1492
Ø16 x M 6 x 50
-
Vistas de planos
Infotext
06273-3080X12
Aluminio
Empuñadura bombeada fija, cubo con ranura
80
12
2
24
16
29
4
13.8
3
0.1445
Ø16 x M 6 x 50
-
Vistas de planos
Infotext
06273-3100X10
Aluminio
Empuñadura bombeada fija, cubo con ranura
100
10
1
26
17
33
3
11.4
3
0.2367
Ø16 x M 6 x 50
-
Vistas de planos
Infotext
06273-3100X12
Aluminio
Empuñadura bombeada fija, cubo con ranura
100
12
2
26
17
33
4
13.8
3
0.2248
Ø16 x M 6 x 50
-
Vistas de planos
Infotext
06273-3125X12
Aluminio
Empuñadura bombeada fija, cubo con ranura
125
12
1
28
18
36
4
13.8
3
0.3313
Ø20 x M 8 x 64
-
Vistas de planos
Infotext
06273-3125X14
Aluminio
Empuñadura bombeada fija, cubo con ranura
125
14
2
28
18
36
5
16.3
3
0.3315
Ø20 x M 8 x 64
-
Vistas de planos
Infotext
06273-3140X14
Aluminio
Empuñadura bombeada fija, cubo con ranura
140
14
1
30
19
39
5
16.3
3
0.4284
Ø20 x M 8 x 64
-
Vistas de planos
Infotext
06273-3140X16
Aluminio
Empuñadura bombeada fija, cubo con ranura
140
16
2
30
19
39
5
18.3
3
0.4095
Ø20 x M 8 x 64
-
Vistas de planos
Infotext
Show compressed display (132 products)

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number06273-2500X40
Customs Tariff Number76169951
Certificate RoHSYes
GTIN-Code4059495085951
Maintenance IntervalsIntervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-01-03-01 Rueda de mano (guarnición)

Standards

DIN-9x-95x-DIN 950 DIN 950