Weidmüller
Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos
Sistema de conexión
Componente de conexión
Pieza de contacto del conector industrial
1650610000 - HDC HA 10 MS
Weidmüller
...
Componente de conexión
Pieza de contacto del conector industrial
1650610000 - HDC HA 10 MS
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weidmueller 1650610000
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN-Code
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
corriente nominal
AAF726 [A]
Inserto de contacto sin contacto
AAB755
Grado de polución
BAA295
1
1650610000
HDC HA 10 MS
Conector de contactos (conectores industriales) Macho, 250 V, 16 A, Número de polos: 10, Conexión brida-tornillo, Tamaño de instalación: 2
Conector para clavijas de conexión macho industriales compuesto por un elemento de contacto y un cuerpo aislante.
4008190299286
Weidmueller Group
16
No
3
Show compressed display (1 product)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Accesorios
Request for quote (RFQ)
Weidmüller
- 1650610000
Número de pedido
1650610000
Shorttext
HDC HA 10 MS
Últimos cambios
12.12.2025 12:30:02
Unidad
Palablras clave
Componente
Contacto
Pieza
Tecnología
automatización
conector
conexión
electrónica
industrial
mando
procesos
sistema
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 15.0
27-44-02-05 Pieza de contacto del conector industrial
masculino
мужчина
No
Нет
Sí
Да
Plata
Серебро
Otras aleaciones de cobre
Другие медные сплавы
Racor roscado
Винтовое соединение
TARIC
TARIC
3
3
V0
V0