| Tensión nominal de sobretensión | 8 |
| Contacto | masculino |
| Inserto de contacto sin contacto | No |
| sección máx. conectable del conductor alambre fino con manguito terminal del ... | 4 |
| sección máx. conectable del conductor cable múltiple | 2.500 |
| Sección mínima del conductor conectable hilo fino con manguito terminal del c... | 0.500 |
| sección transversal mín. del conductor conectable cable múltiple | 0.500 |
| Conexión PE presente | Sí |
| Material de la capa de contacto | Plata |
| Material del contacto | Otras aleaciones de cobre |
| Temperatura mínima de funcionamiento | -40 |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 125 |
| corriente nominal | 20 |
| Tipo de producto | HDC HVE 3+2 MS |
| Código GTIN (EAN) | 4008190299910 |
| Número interno del artículo | 1651310000 |
| Nombre del fabricante | Weidmueller Group |
| Marca | RockStar® |
| dirección del enlace adicional | https://eshop.weidmueller.com/p/1651310000 |
| Método de conexión de conductores | Racor roscado |
| Número de contactos de potencia | 3 |
| Número de contactos de control | 2 |
| Número de polo | 5 |
| Descripción del producto del fabricante | Conector de contactos (conectores industriales) Macho, 830 V, 20 A, Número de polos: 5, Conexión brida-tornillo, Tamaño de instalación: 4 |
| Designación del producto por el fabricante | Conector de contactos (conectores industriales) |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
| Tipo de número del arancel aduanero | TARIC |
| temperatura ambiente mín. | -40 |
| Altura | 64 |
| Máx temperatura ambiente | 125 |
| Grado de polución | 3 |
| Profundidad | 35.7 |
| Clase de inflamabilidad del material aislante (basado en UL 94) | V0 |
| Máx. sección transversal del conductor flexible | 4 |
| Máx. sección transversal del conductor no flexible | 4 |
| Mín. sección transversal flexible de conductor | 0.500 |
| Mín. sección transversal fija de conductor | 0.500 |
| Ancho | 34 |
| Tensión de dimensionamiento | 830 |