Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A.R.T. 40677 - DIN 6900-3 Z4-1 D933 M6x10.0 mm - steel8.8 ZP

Expand Table
EN
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Order number
ARTNR [mm]
Type designation
TYP
Customs number
ZTN
Materialtyp
MT
Material
MAT
Steel quality
GUETE
Surface metal
OBERFLAECHE
DIN standard screw head
DINSCHRAUBE
DIN standard description washer 1
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 2
DINSCHEIBE2
Nominal thread diameter
D [mm]
Pitch
P [mm]
Nominal length
L [mm]
Outer diameter
AD2 [mm]
12|M5x10.0 mm - steel8.8 ZP
13|M5x12.0 mm - steel8.8 ZP
(≡)
14|M5x14.0 mm - steel8.8 ZP
15|M5x16.0 mm - steel8.8 ZP
(≡)
16|M5x18.0 mm - steel8.8 ZP
17|M5x20.0 mm - steel8.8 ZP
18|M5x25.0 mm - steel8.8 ZP
19|M5x30.0 mm - steel8.8 ZP
20|M5x50.0 mm - steel8.8 ZP
21|M6x10.0 mm - steel8.8 ZP
22|M6x12.0 mm - steel8.8 ZP
(≡)
23|M6x14.0 mm - steel8.8 ZP
24|M6x16.0 mm - steel8.8 ZP
(≡)
25|M6x18.0 mm - steel8.8 ZP
26|M6x20.0 mm - steel8.8 ZP
27|M6x25.0 mm - steel8.8 ZP
28|M6x30.0 mm - steel8.8 ZP
29|M6x35.0 mm - steel8.8 ZP
36200
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
8
8.6
29119
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
10
8.6
36201
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
12
8.6
36202
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
14
8.6
36203
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
16
8.6
36204
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
18
8.6
36205
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
20
8.6
36206
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
25
8.6
36207
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
30
8.6
33716
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
50
8.6
40677
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
6.0
1.000
10
11.0
36172
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
6.0
1.000
12
11.0
36208
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
6.0
1.000
14
11.0
36173
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
6.0
1.000
16
11.0
36209
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
6.0
1.000
18
11.0
36210
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
6.0
1.000
20
11.0
36211
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
6.0
1.000
25
11.0
36212
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
6.0
1.000
30
11.0
52840
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
6.0
1.000
35
11.0
Show compressed display (43 products)
Número de pedido40677
ShorttextHexagon head SEMS screws with split lock washer and flat washer
Últimos cambios13.01.2025 13:40:11
Unidad

Clasificaciones

ICS

21.060.10 Schrauben. Bolzen. Gewindestifte

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number40677
Customs Tariff Number7318 1582
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-11-01-01 Tornillo, plano, ataque exterior
Norma Dimensiones límite y tolerancias de formaISO 261,ISO 965-2
Edición de la norma de dimensionesDIN 933
tamaño de accionamiento10.0
Altura de la cabeza4.0
Paso de rosca al final de la tuerca1.000
Clase de productoA,B
Tolerancia6g
Letra de forma según normaDIN 962
Longitud de tornillos10
Diámetro de roscas6.0
23-11-01-02 Tornillo, plano, ataque interior

ECLASS 13.0

23-11-01-01 Tornillo, plano, ataque exterior
Indicaciones de tolerancia según normaISO 261,ISO 965-2
Edición de la norma de dimensionesDIN 933
drive size10.0
Altura de la cabeza4.0
Paso de rosca al final de la tuerca1.000
Product classA,B
Tolerancia6g
Letra de forma según normaDIN 962
Forma de la cabezaSechskantkopf
Longitud de tornillos10
Diámetro de roscas6.0
23-11-01-02 Tornillo, plano, ataque interior

ECLASS 12.0

23-11-01-01 Tornillo, plano, ataque exterior
Indicaciones de tolerancia según normaISO 261,ISO 965-2
Edición de la norma de dimensionesDIN 933
drive size10.0
Altura de la cabeza4.0
Paso de rosca al final de la tuerca1.000
Product classA,B
Tolerancia6g
Letra de forma según normaDIN 962
Forma de la cabezaSechskantkopf
Longitud de tornillos10
Diámetro de roscas6.0

ECLASS 11.1

23-11-01-01 Tornillo, plano, ataque exterior
Indicaciones de tolerancia según normaISO 261,ISO 965-2
Edición de la norma de dimensionesDIN 933
drive size10.0
Altura de la cabeza4.0
Paso de rosca al final de la tuerca1.000
Product classA,B
Tolerancia6g
Suplemento de pedido codificadoK
Letra de forma según normaDIN 962
Forma de la cabezaSechskantkopf
Longitud de tornillos10
Diámetro de roscas6.0

ECLASS 10.1

23-11-01-01 Tornillo, plano, ataque exterior
Clase de producto según normaDIN ISO 4759-1
Forma de la cabeza según normaISO 1891
Indicaciones de tolerancia según normaISO 261,ISO 965-2
Edición de la norma de dimensionesDIN 933
drive size10.0
Altura de la cabeza4.0
Diseño de rosca según norma como letra de identificaciónDIN 202
Paso de rosca al final de la tuerca1.000
Product classA,B
Tolerancia6g
Suplemento de pedido codificadoK
Letra de forma según normaDIN 962
Forma de la cabezaSechskantkopf
Longitud de tornillos10
Diámetro de roscas6.0

ECLASS 6.2

23-11-01-01 Hexagon head cap screw
Product class in accordance with normDIN ISO 4759-1
Head form pursuant to standardISO 1891
Tolerance information in accordance with normISO 261,ISO 965-2
Publication date (year-month)DIN 933
Key width10.0
Height of head4.0
Thread design according to standard letterDIN 202
Thread pitch at nut end1.000
Product classA,B
Tolerance6g
Order supplement codeK
standard letter to the standard numberDIN 962
Head formSechskantkopf
Screw length10
Thread diameter6.0

ECLASS 6.1

23-11-01-01 Hexagon head cap screw
Product class in accordance with normDIN ISO 4759-1
Head form pursuant to standardISO 1891
Tolerance information in accordance with normISO 261,ISO 965-2
Publication date (year-month)DIN 933
Key width10.0
Height of head4.0
Thread design according to standard letterDIN 202
Thread pitch at nut end1.000
Product classA,B
Tolerance6g
Order supplement codeK
standard letter to the standard numberDIN 962
Head formSechskantkopf
Screw length10
Thread diameter6.0

ECLASS 6.0

23-11-01-01 Hexagon head cap screw
Order supplement codeK
Thread diameter6.0
Thread pitch at nut end1.000
Head formSechskantkopf
Screw length10
Product class in accordance with normDIN ISO 4759-1
Key width10.0
Tolerance information in accordance with normISO 261,ISO 965-2
Publication date (year-month)DIN 933
Tolerance6g
Head form pursuant to standardISO 1891
Height of head4.0
standard letter to the standard numberDIN 962
Thread design according to standard letterDIN 202
Product classA,B

ECLASS 5.0

23-11-01-01 01
Diamètre nominal de file6.0
Pas de filetage1.000
Hauteur de tête4.0
Longueur10
Ouverture de clé10.0
Compléments de commandeK
Lettre de formeA
Lettre reconn. filetageM
Lettre reconn. filetage,DIN 202
Lettre forme, conforme nDIN 962
Forme têteSechskantkopf
Forme tête, conforme norISO 1891
Norme dimensionDIN 933
Classe de produitA,B
Classe de produit conforDIN ISO 4759-1
Tolérance6g
Tolérance, conforme normISO 261,ISO 965-2

ETIM 10.0

EC003861 Bolt
Head formSechskantkopf

ETIM 9.0

EC003861 Bolt
Head formSechskantkopf

ETIM 8.0

EC003861 Bolt

PCon

BOLTS_COMMON_OUTERDRIVE Schrauben, Außenantrieb
Durchmesser6
Kerndurchmesser4.773
Gewindesteigung1
Gewindelänge7
Kopfdurchmesser10
Kopfhöhe4
KopfformSechskantkopf
Länge10
Maßeinheitmm
Verbindungspunkt auf SchraubenseiteIP1
Verbindungspunkt auf MutternseiteIP3

Standards

DIN-9x-93x-DIN 933 DIN 933