Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A.R.T. 51958 - DIN 6900-3 Z4-1 D912 M5x30.0 mm - steel8.8 ZP

Expand Table
EN
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Order number
ARTNR
Type designation
TYP
Customs number
ZTN
Materialtyp
MT
Material
MAT
Steel quality
GUETE
Surface metal
OBERFLAECHE
DIN standard screw head
DINSCHRAUBE
DIN standard description washer 1
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 2
DINSCHEIBE2
Nominal thread diameter
D [mm]
Pitch
P [mm]
Nominal length
L [mm]
Head diameter max.
DK [mm]
11|M4x20.0 mm - steel8.8 ZP
12|M5x6.0 mm - steel8.8 ZP
13|M5x8.0 mm - steel8.8 ZP
14|M5x10.0 mm - steel8.8 ZP
15|M5x12.0 mm - steel8.8 ZP
16|M5x16.0 mm - steel8.8 ZP
17|M5x18.0 mm - steel8.8 ZP
18|M5x20.0 mm - steel8.8 ZP
19|M5x25.0 mm - steel8.8 ZP
20|M5x30.0 mm - steel8.8 ZP
21|M5x35.0 mm - steel8.8 ZP
22|M6x10.0 mm - steel8.8 ZP
23|M6x12.0 mm - steel8.8 ZP
24|M6x16.0 mm - steel8.8 ZP
25|M6x20.0 mm - steel8.8 ZP
26|M6x25.0 mm - steel8.8 ZP
27|M6x30.0 mm - steel8.8 ZP
28|M6x35.0 mm - steel8.8 ZP
47215
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
16.0
7.0
36077
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
20.0
7.0
52963
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
6.0
8.5
47216
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
8.0
8.5
36075
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
10.0
8.5
47217
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
12.0
8.5
47218
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
16.0
8.5
48747
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
18.0
8.5
30210
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
20.0
8.5
47219
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
25.0
8.5
51958
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
30.0
8.5
51959
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
35.0
8.5
47220
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
6.0
1.000
10.0
10.0
47221
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
6.0
1.000
12.0
10.0
30211
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
6.0
1.000
16.0
10.0
43341
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
6.0
1.000
20.0
10.0
33713
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
6.0
1.000
25.0
10.0
33754
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
6.0
1.000
30.0
10.0
46828
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
6.0
1.000
35.0
10.0
Show compressed display (40 products)
Número de pedido51958
ShorttextHexagon socket SEMS screws with split lock washer and flat washer
Últimos cambios13.01.2025 07:14:31
Unidad

Clasificaciones

By Functionality

BYFUNC_FIXING Fixing
BYFUNC_SCREWING Screwing

ICS

21.060.10 Schrauben. Bolzen. Gewindestifte

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-11-01-02 Tornillo, plano, ataque interior
Forma de la cabezaZYLINDERKOPF
Clase de productoA
Edición de la norma de dimensionesDIN 912
Letra de forma según normaDIN 962
23-11-01-01 Tornillo, plano, ataque exterior

ECLASS 11.1

23-11-01-02 Tornillo, plano, ataque interior
Forma de la cabezaZYLINDERKOPF
Product classA

ECLASS 10.1

23-11-01-02 Tornillo, plano, ataque interior
Product classA

ECLASS 10.0.1

23-11-01-02 Fillister head screw, internal drive
Product classA

ECLASS 6.2

23-11-01-02 Fillister head screw
Head form pursuant to standardISO 1891
Publication date (year-month)DIN 912
Thread design according to standard letterDIN 202
Product classA
Order supplement codeTo
Product class in accordance with normDIN ISO 4759-1
standard letter to the standard numberDIN 962
Head formZYLINDERKOPF

ECLASS 6.1

23-11-01-02 Fillister head screw
Forma de la cabeza según normaISO 1891
Edición de la norma de dimensionesDIN 912
Diseño de rosca según norma como letra de identificaciónDIN 202
Product classA
Suplemento de pedido codificadoTo
Product class in accordance with normDIN ISO 4759-1
standard letter to the standard numberDIN 962
Head formZYLINDERKOPF

ECLASS 6.0

23-11-01-02 Fillister head screw
Suplemento de pedido codificadoTo
Forma de la cabezaZYLINDERKOPF
Clase de producto según normaDIN ISO 4759-1
Edición de la norma de dimensionesDIN 912
Forma de la cabeza según normaISO 1891
standard letter to the standard numberDIN 962
Diseño de rosca según norma como letra de identificaciónDIN 202
Clase de productoA

ECLASS 5.1

23-11-01-02 Tornillo, plano, ataque interior
Forma de la cabeza según normaISO 1891
Edición de la norma de dimensionesDIN 912
Diseño de rosca según norma como letra de identificaciónDIN 202
Clase de productoA
Suplemento de pedido codificadoTo
Clase de producto según normaDIN ISO 4759-1
Letra de forma según normaDIN 962
Forma de la cabezaZYLINDERKOPF

ECLASS 5.0

23-11-01-02 02
Forme têteZYLINDERKOPF
Compléments de commandeTo
Lettre de formeC
Lettre reconn. filetageM
Lettre reconn. filetage,DIN 202
Forme tête, conforme norISO 1891
Norme dimensionDIN 912
Lettre forme, conforme nDIN 962
Classe de produitA
Classe de produit conforDIN ISO 4759-1

ETIM 10.0

EC003861 Bolt

ETIM 7.0

EC002356 Hexagon socket head screw

PCon

BOLTS_COMMON_INNERDRIVE Schrauben, Innenantrieb
KopfformZylinderkopf
Maßeinheitmm
Verbindungspunkt auf SchraubenseiteIP1
Verbindungspunkt auf MutternseiteIP3