FIBRO
Normalizados
Muelles
Muelles de gas
LCF, con amortiguación
2484.13.05000./Fijación/Juego de piezas de recambio
2480.010. - Manguito de alojamiento
FIBRO
...
LCF, con amortiguación
2484.13.05000./Fijación/Juego de piezas de recambio
2480.010. - Manguito de alojamiento
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2480.010.00750.115
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
Código
BC
Catálogo de la página
DOC
Diámetro exterior
A [mm]
Stichmass Befestigung
B [mm]
Diámetro interior
C [mm]
Longitud
E [mm]
Diámetro de la base
F [mm]
Espesor
H [mm]
Diametro del cilindro
ZD [mm]
ZD1 [mm]
D [mm]
R [mm]
Peso
GEW [kg]
TYP [mm]
Código arancelario
ZTC
1
2
3
4
5
6
2480.010.00250.055
2480_13_00250_bv
44.000
40.000
39.000
55
52.000
12.000
38.000
38.000
7.000
25.700
0.055
9.000
84879090
2480.010.00500.095
2480_13_00500_bv
52.000
45.500
46.000
95
64.000
12.000
45.200
45.000
7.000
35.400
0.088
9.000
84879090
2480.010.00750.115
2480_13_00750_bv
58.000
56.500
51.000
115
70.000
12.000
50.200
50.000
9.000
35.800
0.175
9.000
84879090
2480.010.01500.130
2480_12_01500_bv
85.000
73.500
77.000
130
92.000
16.000
75.200
75.000
11.000
59.900
0.175
9.000
84879090
2480.010.03000.140
2480_13_03000_bv
105.000
92.000
96.000
140
116.000
17.000
95.200
95.000
13.000
80.600
0.288
9.000
84879090
2480.010.05000.160
2480_13_05000_bv
130.000
109.500
122.000
160
138.000
22.000
120.200
120.000
15.000
105.700
0.422
9.000
84879090
Show compressed display (6 configurable products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
FIBRO
- 2480.010.
Número de pedido
2480.010.00750.115
Shorttext
Manguito de alojamiento
Últimos cambios
15.05.2025 09:33:42
Unidad
Palablras clave
FIBRO
Manguito
Muelles
Normalizados
Variantes
alojamiento
gas
sujeción
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
21-13-06-09 Muelle de presión a gas, fijación (normalizado, fabricación de herramientas)
ECLASS 11.1
21-13-06-09 Muelle de presión a gas, fijación (normalizado, fabricación de herramientas)
ECLASS 5.1
21-13-06-09 Muelle de presión a gas, fijación (normalizado, fabricación de herramientas)
ECLASS 5.0
21-13-06-09 09